SL-SSFRW,SH-SSFRW,SHD-SSFRW - (Precision Cleaning) Rotary Shafts - Both Ends Tapped - Standard
Misumi
誘명꽣
회전축
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/11_rotary_shafts/sl_ssfrw_asmtab.prj},{NB=SL-SSFRW16-16-M4-N4},{TS=},{MAT=SUS304},{CM=SL},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=16.0},{LMIN=15},{M=4},{N=4},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SGALT4=0},{AG=0},{ALT5=},{UC=0},{ALT6=},{TA=0.0},{TB=0.0},{ALT31=},{ALT34=},{TCJ=0},{WTCJ=0},{XT=0},{ALT35=},{HCJ=0},{WHCJ=0},{XH=0},{PPATH=11_components/phfrw/phfrw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE0
형
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
H
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
DDALT6
d
[mm]
MM
m
[mm]
SL-SSFRW4-15-M2-N2
SL-SSFRW4-15-M2-N2
SL-SSFRW
SUS304상당
4
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
SL-SSFRW5-15-M2-N2
SL-SSFRW5-15-M2-N2
SL-SSFRW
SUS304상당
5
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
SL-SSFRW6-15-M2.6-N2.6
SL-SSFRW6-15-M2.6-N2.6
SL-SSFRW
SUS304상당
6
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
SL-SSFRW8-15-M2.6-N2.6
SL-SSFRW8-15-M2.6-N2.6
SL-SSFRW
SUS304상당
8
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
SL-SSFRW10-15-M3-N3
SL-SSFRW10-15-M3-N3
SL-SSFRW
SUS304상당
10
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
SL-SSFRW12-15-M3-N3
SL-SSFRW12-15-M3-N3
SL-SSFRW
SUS304상당
12
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
SL-SSFRW13-15-M3-N3
SL-SSFRW13-15-M3-N3
SL-SSFRW
SUS304상당
13
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
SL-SSFRW15-15-M3-N3
SL-SSFRW15-15-M3-N3
SL-SSFRW
SUS304상당
15
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
SL-SSFRW16-16-M4-N4
SL-SSFRW16-16-M4-N4
SL-SSFRW
SUS304상당
16
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
SL-SSFRW17-20-M4-N4
SL-SSFRW17-20-M4-N4
SL-SSFRW
SUS304상당
17
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
SL-SSFRW18-20-M4-N4
SL-SSFRW18-20-M4-N4
SL-SSFRW
SUS304상당
18
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
SL-SSFRW20-20-M4-N4
SL-SSFRW20-20-M4-N4
SL-SSFRW
SUS304상당
20
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
SL-SSFRW22-20-M4-N4
SL-SSFRW22-20-M4-N4
SL-SSFRW
SUS304상당
22
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
SL-SSFRW25-20-M4-N4
SL-SSFRW25-20-M4-N4
SL-SSFRW
SUS304상당
25
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
SL-SSFRW30-20-M5-N5
SL-SSFRW30-20-M5-N5
SL-SSFRW
SUS304상당
30
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
SL-SSFRW35-70-M6-N6
SL-SSFRW35-70-M6-N6
SL-SSFRW
SUS304상당
35
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
SL-SSFRW40-80-M10-N10
SL-SSFRW40-80-M10-N10
SL-SSFRW
SUS304상당
40
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
SL-SSFRW50-100-M12-N12
SL-SSFRW50-100-M12-N12
SL-SSFRW
SUS304상당
50
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Plug-In Shaft - Accessories
Hub City
15.09.2021
ROLNAU, ROLNAG, ROLNAH - 파이프롤러 - 고정나사붙이타입(L=100~500) - - 우레탄 열융착품 -
Misumi
06.06.2021
B6_ _DDU - Special Environment Bearings - Ceramic Type
Misumi
30.06.2021
CLBKU, CLBKHU, PCLBKU, PCLBKHU, GCLBKU, SCLBKU, SCLBKHU, GSCLBKHU - Hinge P...
Misumi
11.08.2021
NSFRMHP, SFRMHP, PSFRMHP, SSFRMHP, NSFRMGP, SFRMGP, PSFRMGP, SSFRMGP, NSFRH...
Misumi
19.01.2024
RGOC, RGOB, RGOM, RGOF, RGOS, RGOCG, RGOFG - 연마로드-공차7재질S45C/SUS303/SUS304/공...
Misumi
29.05.2023
SL-SSFR,SH-SSFR,SHD-SSFR - (Precision Cleaning) Rotary Shafts - Straight -
Misumi
29.05.2023
NSFRMHQ, SFRMHQ, PSFRMHQ, SSFRMHQ, NSFRMGQ, SFRMGQ, PSFRMGQ, SSFRMGQ, NSFRH...
Misumi
19.01.2024
NSFRMHHS, SFRMHHS, PSFRMHHS, SSFRMHHS, NSFRMGHS, SFRMGHS, PSFRMGHS, SSFRMGH...
Misumi
19.01.2024
NSFRMHM, SFRMHM, PSFRMHM, SSFRMHM, NSFRMGM, SFRMGM, PSFRMGM, SSFRMGM, NSFRH...
Misumi
19.01.2024
SL-SSFRQ,SH-SSFRQ,SHD-SSFRQ - (Precision Cleaning) Rotary Shafts - Both End...
Misumi
29.05.2023
NSFMRW, SFMRW, PSFMRW, SSFMRW, NSFHRW, SFHRW, PSFHRW, PPSFHRW, SSFHRW, SSSF...
Misumi
19.01.2024
NSFRZ, SFRZ, PSFRZ, SSFRZ, AHFRZ - 회전축 양단단붙이·고정링홈형
Misumi
19.01.2024
NSFRMHN, SFRMHN, PSFRMHN, SSFRMHN, NSFRMGN, SFRMGN, PSFRMGN, SSFRMGN, NSFRH...
Misumi
19.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성