피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-SSCWT, SH-SSCWT, SHD-SSCWT, SL-SSCWR, SH-SSCWR, SHD-SSCWR - Precision Cleaning Shaft Collars - Wedge - 3-Hole/3-Tapped (Coarse)
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/sl_sscwt_asmtab.prj},{NB=SL-SSCWT20},{TS=3T},{CO=DE},{MATW=304 Stainless Steel},{D=20},{D1=38},{B=12},{P=29},{X=13.5},{Y=7.0},{M=5},{THMD1=5},{R=4.5},{L=16},{PPATH=sl_sscwt/sl_sscwt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
S
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
R
[mm]
SL-SSCWT10
SL-SSCWT10
10
25
10
18
8.5
3.5
4.5
4
-
4.0
SL-SSCWT12
SL-SSCWT12
12
28
10
20
9.5
5.0
4.5
4
-
4.0
SL-SSCWT15
SL-SSCWT15
15
30
10
23
11.0
4.5
4.5
4
-
4.0
SL-SSCWT16
SL-SSCWT16
16
34
12
25
11.5
6.0
5.5
5
-
4.5
SL-SSCWT20
SL-SSCWT20
20
38
12
29
13.5
7.0
5.5
5
-
4.5
SL-SSCWT25
SL-SSCWT25
25
44
12
34
16.0
9.0
5.5
5
-
4.5
SL-SSCWT30
SL-SSCWT30
30
48
12
39
18.5
8.0
5.5
5
-
4.5
SL-SSCWT35
SL-SSCWT35
35
56
15
46
22.0
9.5
6.6
5
-
4.5
SL-SSCWT40
SL-SSCWT40
40
68
15
54
24.5
18.0
9.0
5
-
4.5
SL-SSCWT50
SL-SSCWT50
50
78
15
64
29.5
19.0
9.0
5
-
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성