您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SSCTN, SH-SSCTN, SHD-SSCTN,SL-SSCMN,SH-SSCMN,SHD-SSCMN,SL-SSCTW,SH-SSCTW,SHD-SSCTW,SL-SSCMW,SH-SSCMW,SHD-SSCMW - Precision Cleaning Shaft Collars - Set Screw, 2 or 4 Holes
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/sl_ssctn_asmtab.prj},{NB=SL-SSCTN13},{AC=Set Screws 2 Pcs. (304 Stainless Steel) },{SHM=TN},{CO=SL-},{D=13},{B=12},{D1=33},{S=5.5},{P=23},{M=M5x5},{M1=M5},{M1NDM=5},{C=0.5},{PPATH=sl_ssctn/sl_ssctn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
Accessories
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
M
M Set Screws M x Length
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
SL-SSCTN3
SL-SSCTN3
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
3
6
18
3.4
11
M3x3
M3
SL-SSCTN4
SL-SSCTN4
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
4
6
18
3.4
11
M3x3
M3
SL-SSCTN5
SL-SSCTN5
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
5
10
22
4.5
15
M4x4
M3
SL-SSCTN6
SL-SSCTN6
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
6
10
22
4.5
15
M4x4
M3
SL-SSCTN8
SL-SSCTN8
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
8
10
24
4.5
16
M4x4
M4
SL-SSCTN10
SL-SSCTN10
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
10
10
26
4.5
18
M4x4
M4
SL-SSCTN12
SL-SSCTN12
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
12
12
32
5.5
22
M5x5
M5
SL-SSCTN13
SL-SSCTN13
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
13
12
33
5.5
23
M5x5
M5
SL-SSCTN15
SL-SSCTN15
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
15
12
35
5.5
25
M5x5
M5
SL-SSCTN16
SL-SSCTN16
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
16
12
40
6.6
28
M6x6
M6
SL-SSCTN18
SL-SSCTN18
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
18
12
44
6.6
32
M6x6
M6
SL-SSCTN20
SL-SSCTN20
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
20
12
44
6.6
32
M6x6
M6
SL-SSCTN25
SL-SSCTN25
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
25
12
49
6.6
37
M6x6
M6
SL-SSCTN30
SL-SSCTN30
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
30
15
54
6.6
42
M8x8
M6
SL-SSCTN35
SL-SSCTN35
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
35
15
59
6.6
47
M8x8
M6
SL-SSCTN40
SL-SSCTN40
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
40
20
72
9.0
56
M10x10
-
SL-SSCTN50
SL-SSCTN50
Set Screws 2 Pcs. (304 St...
50
25
86
11.0
68
M10x10
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCSM, PSCSM, SSCSM, SCSMA, SCSMAW - Set Collars - Slit 2 Hole/2 Tap - Stand...
Misumi
30.11.2021
HKR manual clamping (for round-shaft guides) - with clampimg lever
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
SCC, PSCC, SSCC - 固定环 止动螺丝固定型 加宽型
Misumi
02.06.2021
K0376 - 固定夹箍
KIPP
27.05.2024
B0145 - Shaft collars with wing grip silimar to DIN 705, steel
Blohm
08.05.2024
GN 826 - Clamping elements for spindles
Elesa
13.05.2024
PSCWJ, SCWJ, SSCWJ - 固定环 -带固定把手紧凑型-楔块-侧面安装孔标准型-
Misumi
30.06.2021
SCBRJ, PSCBRJ, SSCBRJ, SCSRAJ, SCSRAWJ, SCBSJ, PSCBSJ, SSCBSJ - 固定环 - 固定轴承用...
Misumi
02.11.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表