您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SSCSJ, SH-SSCSJ, SHD-SSCSJ,SL-SCSAJ,SH-SCSAJ,SL-SCSAWJ,SH-SCSAWJ - (Precision Cleaning) Set Collars - Slit - Standard Compact Type
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/sl_sscsj_asmtab.prj},{NB=SL-SSCSJ15-8},{MAT=2},{ST=},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw 1 Pc. (SUS)},{CM=SL-},{D=15},{B=8},{D1=30},{M1=3.0},{DD=3.4},{R=3.00},{W=1.5},{X=11.0},{Y=3},{Z=11.0},{C=0.5},{PPATH=scsj_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
SL-SSCSJ5-6
SL-SSCSJ5-6
SL-SSCSJ
1根内六角螺栓(SUS)
5
6
16
M2.6
2.9
2.45
1.0
5.5
3
6.0
SL-SSCSJ6-6
SL-SSCSJ6-6
SL-SSCSJ
1根内六角螺栓(SUS)
6
6
18
M2.6
2.9
2.45
1.0
6.0
3
6.5
SL-SSCSJ8-6
SL-SSCSJ8-6
SL-SSCSJ
1根内六角螺栓(SUS)
8
6
22
M2.6
2.9
2.45
1.5
7.0
3
9.0
SL-SSCSJ10-6
SL-SSCSJ10-6
SL-SSCSJ
1根内六角螺栓(SUS)
10
6
25
M2.6
2.9
2.45
1.5
8.0
3
9.0
SL-SSCSJ12-6
SL-SSCSJ12-6
SL-SSCSJ
1根内六角螺栓(SUS)
12
6
25
M2.6
2.9
2.45
1.5
9.0
3
9.0
SL-SSCSJ13-8
SL-SSCSJ13-8
SL-SSCSJ
1根内六角螺栓(SUS)
13
8
28
M3
3.4
3.00
1.5
11.0
3
11.0
SL-SSCSJ15-8
SL-SSCSJ15-8
SL-SSCSJ
1根内六角螺栓(SUS)
15
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
11.0
3
11.0
SL-SSCSJ16-8
SL-SSCSJ16-8
SL-SSCSJ
1根内六角螺栓(SUS)
16
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
11.5
3
11.0
SL-SSCSJ20-8
SL-SSCSJ20-8
SL-SSCSJ
1根内六角螺栓(SUS)
20
8
35
M3
3.4
3.00
1.5
13.0
5
13.0
SL-SSCSJ25-10
SL-SSCSJ25-10
SL-SSCSJ
1根内六角螺栓(SUS)
25
10
42
M4
4.5
3.75
1.5
16.5
5
16.5
SL-SSCSJ30-12
SL-SSCSJ30-12
SL-SSCSJ
1根内六角螺栓(SUS)
30
12
50
M5
5.5
4.50
1.5
20.0
6
20.0
SL-SSCSJ35-12
SL-SSCSJ35-12
SL-SSCSJ
1根内六角螺栓(SUS)
35
12
55
M5
5.5
4.50
2.0
22.5
6
21.0
SL-SSCSJ40-12
SL-SSCSJ40-12
SL-SSCSJ
1根内六角螺栓(SUS)
40
12
60
M5
5.5
4.50
2.0
25.0
6
23.0
SL-SSCSJ50-18
SL-SSCSJ50-18
SL-SSCSJ
1根内六角螺栓(SUS)
50
18
80
M8
9.0
7.00
3.0
32.0
15
28.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-SSCS, SH-SSCS, SHD-SSCS,SL-SCSA,SH-SCSA,SL-SCSAW,SH-SCSAW,SL-SCSAB,SH-SC...
Misumi
09.01.2024
LM-SUS - 闭式滚珠导套SUS系列
三益精工
22.11.2022
KNCLB, KNCLM, KNCLSS - 金属轴环 -普通级 L尺寸选择型-
Misumi
29.05.2023
UM, UH - 圆线螺旋弹簧 -外径基准不锈钢型-
Misumi
15.09.2021
SWSJJ, SWSJK, SWSPT, SWSPP, PACK-SWSJJ,PACK-SWSJK , PACK-SWSPT, PACK-SWSPP ...
Misumi
30.06.2021
SL-SSCSM, SH-SSCSM, SHD-SSCSM,SL-SCSMA,SH-SCSMA,SL-SCSMAW,SH-SCSMAW - (Prec...
Misumi
31.01.2024
SCJS, PSCJS, SSCJS - 固定环 -侧面安装孔型-开口型
Misumi
30.06.2021
SCST, PSCST, SSCST, SCSTR, PSCSTR, SSCSTR - Set Collars - Slit 3 Hole/3 Tap...
Misumi
30.11.2021
FTCLS, FTCLC, FTCLB, FTCLM, FTCLR, FTCLBB, FTCLAN, FTCLA, FTCLAB, FTCLSS, F...
Misumi
29.05.2023
SL-SSCDN, SH-SSCDN, SHD-SSCDN,SL-SDNA,SH-SDNA,SL-SDNAW,SH-SDNAW - (Precisio...
Misumi
31.01.2024
LM - Standard Ball Bushing
HepcoMotion
08.11.2023
SL-SSCJSJ,SH-SSCJSJ,SHD-SSCJSJ - Precision Cleaning Shaft Collars - Side Mo...
Misumi
11.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表