您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SNWHE, SH-SNWHE, SHD-SNWHE, SL-SNWHES, SH-SNWHES, SHD-SNWHES - (Precision Cleaning) Sanitary Pipe Fittings - Welded Both Ends, Elbow
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_snwhe.prj},{NB=SL-SNWHE1.5S},{MAT=SNWHE},{CM=SL-},{NO=1.5S},{D=38.1},{DD=35.7},{L=23.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
SL-SNWHE1S
SL-SNWHE1S
SL-SNWHE
1S
25.4
23.0
15.8
SL-SNWHE1.5S
SL-SNWHE1.5S
SL-SNWHE
1.5S
38.1
35.7
23.7
SL-SNWHE2S
SL-SNWHE2S
SL-SNWHE
2S
50.8
47.8
31.6
SL-SNWHE2.5S
SL-SNWHE2.5S
SL-SNWHE
2.5S
63.5
59.5
42.0
SL-SNWHE3S
SL-SNWHE3S
SL-SNWHE
3S
76.3
72.3
52.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-SNWE, SH-SNWE, SHD-SNWE, SL-SNWES, SH-SNWES, SHD-SNWES - (Precision Clea...
Misumi
31.01.2024
2WK - Bend 45
Alfa Laval
09.11.2021
Modèle 5617 - Metric bend 1,5D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 61210 - 45° bend - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
10.11.2021
45°Elbow
SEKISUI
07.10.2019
SNWHE, SNWHES - 食品级清洁管用接头 两侧焊接型 45°弯管型
Misumi
30.06.2021
SNYRN - 食品级清洁管用接头 - 焊接螺纹型 - - 焊接内衬 -
Misumi
29.05.2023
SL-FRNRE,SH-FRNRE,SHD-FRNRE - (Precision Cleaning) Vacuum Pipes - Both Side...
Misumi
19.09.2023
AHOS - 空气软管 -柔软型-
Misumi
31.05.2023
KBNDD - 配管支架 -垂直配管用管箍-
Misumi
30.06.2021
Elbow external thread - Sanitary
BRUGG Pipes
21.02.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表