피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-SLXNCA, SH-SLXNCA, SHD-SLXNCA - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Pilot, Hex Head, Retaining Ring Groove - Thread Length Configurable
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_slxnca_asmtab.prj},{NB=SL-SLXNCA16-2-F10-G5-N12},{MAT=SUS304},{MATALG= 'S45C', 'S45C', 'SUS304', 'SUS304'},{ST=-},{CM=SL-},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{G=5},{N=12},{N1=[12:24/1]},{P=12},{B=19},{C=21.9},{DD=15.2},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{RRING=16},{PITCH=1.750},{PPATH=lxca_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE0
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차 g6
[mm]
YTOL
Y 공차
[mm]
P
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
DD
d (기준)
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MATAC
부속품 소재
ⁿ/ₐ
SL-SLXNCA3-2-F3-G3-N3
SL-SLXNCA3-2-F3-G3-N3
SL-SLXNCA
3
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
3
M3
6
6.9
2.0
+0.060/0
0.50
2
사용불가
SL-SLXNCA4-2-F3-G3-N4
SL-SLXNCA4-2-F3-G3-N4
SL-SLXNCA
4
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
4
M4
6
6.9
3.0
+0.060/0
0.70
2
사용불가
SL-SLXNCA5-2-F3-G3-N5
SL-SLXNCA5-2-F3-G3-N5
SL-SLXNCA
5
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
5
M5
7
8.1
4.0
+0.075/0
0.70
2
사용불가
SL-SLXNCA6-2-F5-G5-N6
SL-SLXNCA6-2-F5-G5-N6
SL-SLXNCA
6
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
6
M6
8
9.2
5.0
+0.075/0
0.70
2
사용불가
SL-SLXNCA8-2-F5-G5-N8
SL-SLXNCA8-2-F5-G5-N8
SL-SLXNCA
8
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
8
M8
10
11.5
7.0
+0.090/0
0.90
3
사용불가
SL-SLXNCA10-2-F5-G5-N10
SL-SLXNCA10-2-F5-G5-N10
SL-SLXNCA
10
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
10
M10
13
15.0
9.6
0/-0.090
1.15
3
사용불가
SL-SLXNCA12-2-F10-G5-N12
SL-SLXNCA12-2-F10-G5-N12
SL-SLXNCA
12
12
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
14
16.2
11.5
0/-0.110
1.15
4
사용불가
SL-SLXNCA13-2-F10-G5-N12
SL-SLXNCA13-2-F10-G5-N12
SL-SLXNCA
13
13
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
17
19.6
12.4
0/-0.110
1.15
4
사용불가
SL-SLXNCA15-2-F10-G5-N12
SL-SLXNCA15-2-F10-G5-N12
SL-SLXNCA
15
15
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
17
19.6
14.3
0/-0.110
1.15
4
사용불가
SL-SLXNCA16-2-F10-G5-N12
SL-SLXNCA16-2-F10-G5-N12
SL-SLXNCA
16
16
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
19
21.9
15.2
0/-0.110
1.15
4
사용불가
SL-SLXNCA17-2-F10-G5-N12
SL-SLXNCA17-2-F10-G5-N12
SL-SLXNCA
17
17
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
19
21.9
16.2
0/-0.110
1.15
4
사용불가
SL-SLXNCA18-2-F10-G5-N12
SL-SLXNCA18-2-F10-G5-N12
SL-SLXNCA
18
18
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
24
27.7
17.0
0/-0.210
1.35
4
사용불가
SL-SLXNCA20-4-F10-G5-N20
SL-SLXNCA20-4-F10-G5-N20
SL-SLXNCA
20
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
24
27.7
19.0
0/-0.210
1.35
4
사용불가
SL-SLXNCA20A-4-F10-G5-N20
SL-SLXNCA20A-4-F10-G5-N20
SL-SLXNCA
20A
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
24
27.7
19.0
0/-0.210
1.35
4
사용불가
SL-SLXNCA22-4-F10-G5-N20
SL-SLXNCA22-4-F10-G5-N20
SL-SLXNCA
22
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
24
27.7
21.0
0/-0.210
1.35
5
사용불가
SL-SLXNCA22A-4-F10-G5-N20
SL-SLXNCA22A-4-F10-G5-N20
SL-SLXNCA
22A
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
24
27.7
21.0
0/-0.210
1.35
5
사용불가
SL-SLXNCA25-4-F10-G5-N20
SL-SLXNCA25-4-F10-G5-N20
SL-SLXNCA
25
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
27
31.2
23.9
0/-0.210
1.35
5
사용불가
SL-SLXNCA25A-4-F10-G5-N20
SL-SLXNCA25A-4-F10-G5-N20
SL-SLXNCA
25A
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
27
31.2
23.9
0/-0.210
1.35
5
사용불가
SL-SLXNCA30-4-F10-G5-N20
SL-SLXNCA30-4-F10-G5-N20
SL-SLXNCA
30
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
32
36.9
28.6
0/-0.210
1.65
5
사용불가
SL-SLXNCA30A-4-F10-G5-N20
SL-SLXNCA30A-4-F10-G5-N20
SL-SLXNCA
30A
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
32
36.9
28.6
0/-0.210
1.65
5
사용불가
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성