您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SHWTSN, SH-SHWTSN, SHD-SHWTSN, SL-SHWTAN, SH-SHWTAN - Precision Cleaning Shaft Supports - T-Shaped (Machined Products) - Wide Side Slit Type
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shwtsn_asmtab.prj},{NB=SL-SHWTSN15-15},{MAT=2},{CM=SL},{D=15},{H=15},{L=62},{T=20},{S=6},{W=38},{L1=50},{DD=6.6},{E=12},{M=M6 Depth 12},{THMD=6},{DEP1=12},{DD2=6.6},{DD1=11},{LL=6.5},{C=2},{HM=12},{HH1=14},{PPATH=sl_shwtsn/sl_shwtsn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SL-SHWTSN8-10
SL-SHWTSN8-10
1根内六角螺栓(SUS)
8
62
20
15
6
38
50
6.6
11
M6 深度12
6.6
11
6.5
2
SL-SHWTSN10-10
SL-SHWTSN10-10
1根内六角螺栓(SUS)
10
62
21
15
6
38
50
6.6
12
M6 深度12
6.6
11
6.5
2
SL-SHWTSN12-10
SL-SHWTSN12-10
1根内六角螺栓(SUS)
12
62
22
18
6
38
50
6.6
12
M6 深度12
6.6
11
6.5
2
SL-SHWTSN13-15
SL-SHWTSN13-15
1根内六角螺栓(SUS)
13
62
27
18
6
38
50
6.6
12
M6 深度12
6.6
11
6.5
2
SL-SHWTSN15-15
SL-SHWTSN15-15
1根内六角螺栓(SUS)
15
62
29
20
6
38
50
6.6
12
M6 深度12
6.6
11
6.5
2
SL-SHWTSN16-15
SL-SHWTSN16-15
1根内六角螺栓(SUS)
16
62
29
20
6
38
50
6.6
12
M6 深度12
6.6
11
6.5
2
SL-SHWTSN20-20
SL-SHWTSN20-20
1根内六角螺栓(SUS)
20
85
38
25
8
53
70
9.0
18
M8深度16
9.0
14
9.0
2
SL-SHWTSN25-20
SL-SHWTSN25-20
1根内六角螺栓(SUS)
25
85
38
30
8
53
70
9.0
18
M8深度16
9.0
14
9.0
2
SL-SHWTSN30-25
SL-SHWTSN30-25
内六角螺栓 2根(SUS)
30
102
46
35
10
62
82
6.6
22
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SL-SHWTSN35-25
SL-SHWTSN35-25
内六角螺栓 2根(SUS)
35
106
49
35
10
66
86
6.6
24
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SL-SHWTSN40-40
SL-SHWTSN40-40
内六角螺栓 2根(SUS)
40
111
67
40
10
71
91
9.0
27
M8深度16
9.0
14
9.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-SHSTSN, SH-SHSTSN, SHD-SHSTSN, SL-SHSTAN, SH-SHSTAN - Precision Cleaning...
Misumi
02.05.2024
SL-SHWTS, SH-SHWTS, SHD-SHWTS, SL-SHWTA, SH-SHWTA - Precision Cleaning Shaf...
Misumi
09.05.2024
SL-SHWTSH, SH-SHWTSH, SHD-SHWTSH, SL-SHWTAH, SH-SHWTAH - Precision Cleaning...
Misumi
09.05.2024
SL-SHSTSH, SH-SHSTSH, SHD-SHSTSH, SL-SHSTAH, SH-SHSTAH, SL-SHSTDH, SH-SHSTD...
Misumi
02.05.2024
SL-SHSTSK, SH-SHSTSK, SHD-SHSTSK - Precision Cleaning Shaft Supports - T-Sh...
Misumi
18.07.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表