您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SFXNKB, SH-SFXNKB, SHD-SFXNKB - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - For Tension, Tapped End - Standard, Thread Length Configurable
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxnkb.prj},{NB=SL-SFXNKB17-5-F14-G5-N12-MA6},{MAT=SUS304},{MATALG= 'S45C', 'S45C', 'SUS304', 'SUS304'},{ST=-},{CM=SL-},{NO=17},{D=17},{Y=5},{ALT1=},{F=14},{G=5},{N=12},{MA=6},{P=12},{M=M12},{M3D=12.000},{B=22},{C=27.5},{ALT2=},{ALT3=},{X1=10},{YMIN1=18}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
(C)
[mm]
X
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
SL-SFXNKB6-5-F7-G5-N6-MA3
SL-SFXNKB6-5-F7-G5-N6-MA3
SL-SFXNKB
6
6
6
M6
10
11.5
0
0
SL-SFXNKB8-5-F9-G5-N8-MA4
SL-SFXNKB8-5-F9-G5-N8-MA4
SL-SFXNKB
8
8
8
M8
12
13.9
0
0
SL-SFXNKB10-5-F9-G5-N10-M...
SL-SFXNKB10-5-F9-G5-N10-M...
SL-SFXNKB
10
10
10
M10
14
16.2
0
0
SL-SFXNKB12-5-F12-G5-N12-...
SL-SFXNKB12-5-F12-G5-N12-...
SL-SFXNKB
12
12
12
M12
17
19.6
0
0
SL-SFXNKB13-5-F12-G5-N12-...
SL-SFXNKB13-5-F12-G5-N12-...
SL-SFXNKB
13
13
12
M12
17
19.6
0
0
SL-SFXNKB15-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNKB15-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNKB
15
15
12
M12
19
21.9
0
0
SL-SFXNKB16-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNKB16-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNKB
16
16
12
M12
19
21.9
0
0
SL-SFXNKB17-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNKB17-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNKB
17
17
12
M12
22
27.5
0
0
SL-SFXNKB18-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNKB18-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNKB
18
18
12
M12
24
27.7
0
0
SL-SFXNKB20-5-F14-G5-N20-...
SL-SFXNKB20-5-F14-G5-N20-...
SL-SFXNKB
20
20
20
M20
27
31.2
0
0
SL-SFXNKB20A-5-F14-G5-N20...
SL-SFXNKB20A-5-F14-G5-N20...
SL-SFXNKB
20A
20
16
M16
27
31.2
0
0
SL-SFXNKB22-5-F14-G5-N20-...
SL-SFXNKB22-5-F14-G5-N20-...
SL-SFXNKB
22
22
20
M20
27
31.2
0
0
SL-SFXNKB22A-5-F14-G5-N20...
SL-SFXNKB22A-5-F14-G5-N20...
SL-SFXNKB
22A
22
16
M16
27
31.2
0
0
SL-SFXNKB25-5-F19-G5-N20-...
SL-SFXNKB25-5-F19-G5-N20-...
SL-SFXNKB
25
25
20
M20
30
34.6
0
0
SL-SFXNKB25A-5-F19-G5-N20...
SL-SFXNKB25A-5-F19-G5-N20...
SL-SFXNKB
25A
25
16
M16
30
34.6
0
0
SL-SFXNKB30-5-F19-G5-N20-...
SL-SFXNKB30-5-F19-G5-N20-...
SL-SFXNKB
30
30
20
M20
36
41.6
0
0
SL-SFXNKB30A-5-F19-G5-N20...
SL-SFXNKB30A-5-F19-G5-N20...
SL-SFXNKB
30A
30
16
M16
36
41.6
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表