您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SFXJB, SH-SFXJB, SHD-SFXJB - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Bolt Mounted, Stepped, Tapped End
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxjb.prj},{NB=SL-SFXJB16-7-F30-MA6},{MAT=2},{ST=0},{CM=SL-},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{ALT3=},{APC=16},{Y=7},{ALT1=},{F=30},{MA=6},{M=M10},{M1=10.000},{M222=8.376},{V=19},{H=21},{W=18},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
YTOL
Y 公差
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
SL-SFXJB6-7-F10-MA3
SL-SFXJB6-7-F10-MA3
SL-SFXJB
6
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
M3
8
10
8
SL-SFXJB8-7-F14-MA4
SL-SFXJB8-7-F14-MA4
SL-SFXJB
8
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
M4
10
12
10
SL-SFXJB10-7-F16-MA4
SL-SFXJB10-7-F16-MA4
SL-SFXJB
10
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
M6
13
15
13
SL-SFXJB12-7-F23-MA5
SL-SFXJB12-7-F23-MA5
SL-SFXJB
12
12
-0.006/-0.017
+/-0.1
M8
15
17
14
SL-SFXJB13-7-F23-MA5
SL-SFXJB13-7-F23-MA5
SL-SFXJB
13
13
-0.006/-0.017
+/-0.1
M8
16
18
15
SL-SFXJB15-7-F30-MA6
SL-SFXJB15-7-F30-MA6
SL-SFXJB
15
15
-0.006/-0.017
+/-0.1
M10
18
20
17
SL-SFXJB16-7-F30-MA6
SL-SFXJB16-7-F30-MA6
SL-SFXJB
16
16
-0.006/-0.017
+/-0.1
M10
19
21
18
SL-SFXJB17-7-F30-MA6
SL-SFXJB17-7-F30-MA6
SL-SFXJB
17
17
-0.006/-0.017
+/-0.1
M10
20
23
20
SL-SFXJB18-7-F30-MA6
SL-SFXJB18-7-F30-MA6
SL-SFXJB
18
18
-0.006/-0.017
+/-0.1
M10
21
23
20
SL-SFXJB20-7-F35-MA6
SL-SFXJB20-7-F35-MA6
SL-SFXJB
20
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
M12
24
26
24
SL-SFXJB22-7-F35-MA6
SL-SFXJB22-7-F35-MA6
SL-SFXJB
22
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
M12
26
28
26
SL-SFXJB25-7-F49-MA8
SL-SFXJB25-7-F49-MA8
SL-SFXJB
25
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
M16
29
31
27
SL-SFXJB25A-7-F39-MA8
SL-SFXJB25A-7-F39-MA8
SL-SFXJB
25A
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
M12
29
31
27
SL-SFXJB30-7-F59-MA8
SL-SFXJB30-7-F59-MA8
SL-SFXJB
30
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
M20
34
36
32
SL-SFXJB30A-7-F49-MA8
SL-SFXJB30A-7-F49-MA8
SL-SFXJB
30A
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
M16
34
36
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FXHB, PFXHB, SFXHB, PHFXHB - 悬臂销-螺栓安装·内螺纹型/标准型
Misumi
29.05.2023
BAB-X-J - 冲压外圈滚针离合器 进口型 不带轴承型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ISO 7380-1 - Button head screws : Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
B0528 - Button head screws EN ISO 7380
Blohm
08.05.2024
K1796 - 圆头螺栓,DIN EN ISO 7380
KIPP
27.05.2024
EBDB,EBDS - 轴销螺栓
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表