SL-SFXHA, SH-SFXHA, SHD-SFXHA - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Bolt Mounted, Retaining Ring Groove
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxha_asmtab.prj},{NB=SL-SFXHA16-2-F10},{MAT=2},{ST=-},{CM=SL-},{NO=16},{D=16},{ALT3=},{ALT7=},{YC=0.0},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{AA=5},{H=21},{W=18},{DD=15.2},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{FW=0},{ALT6=},{PPATH=fxha/fxha_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
APC
APC g6
[mm]
YTOL
Y 공차
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
DD
d (기준)
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MATRR
스냅링 재질
ⁿ/ₐ
N
n
[mm]
V
[mm]
SL-SFXHA6-2-F5
SL-SFXHA6-2-F5
SL-SFXHA
6
6
0
+/-0.1
M3
10
8
5.0
0.70
2
-
0.0
0.0
SL-SFXHA6A-2-F5
SL-SFXHA6A-2-F5
SL-SFXHA
6A
6
0
+/-0.1
M3
14
12
5.0
0.70
2
-
0.0
0.0
SL-SFXHA8-2-F5
SL-SFXHA8-2-F5
SL-SFXHA
8
8
0
+/-0.1
M4
12
10
7.0
0.90
3
-
0.0
0.0
SL-SFXHA8A-2-F5
SL-SFXHA8A-2-F5
SL-SFXHA
8A
8
0
+/-0.1
M4
16
14
7.0
0.90
3
-
0.0
0.0
SL-SFXHA10-2-F5
SL-SFXHA10-2-F5
SL-SFXHA
10
10
0
+/-0.1
M6
15
13
9.6
1.15
3
-
0.0
0.0
SL-SFXHA10A-2-F5
SL-SFXHA10A-2-F5
SL-SFXHA
10A
10
0
+/-0.1
M6
20
17
9.6
1.15
3
-
0.0
0.0
SL-SFXHA12-2-F10
SL-SFXHA12-2-F10
SL-SFXHA
12
12
0
+/-0.1
M8
17
14
11.5
1.15
4
-
0.0
0.0
SL-SFXHA13-2-F10
SL-SFXHA13-2-F10
SL-SFXHA
13
13
0
+/-0.1
M8
18
15
12.4
1.15
4
-
0.0
0.0
SL-SFXHA15-2-F10
SL-SFXHA15-2-F10
SL-SFXHA
15
15
0
+/-0.1
M10
20
17
14.3
1.15
4
-
0.0
0.0
SL-SFXHA16-2-F10
SL-SFXHA16-2-F10
SL-SFXHA
16
16
0
+/-0.1
M10
21
18
15.2
1.15
4
-
0.0
0.0
SL-SFXHA17-2-F10
SL-SFXHA17-2-F10
SL-SFXHA
17
17
0
+/-0.1
M10
23
20
16.2
1.15
4
-
0.0
0.0
SL-SFXHA18-2-F10
SL-SFXHA18-2-F10
SL-SFXHA
18
18
0
+/-0.1
M10
23
20
17.0
1.35
4
-
0.0
0.0
SL-SFXHA20-4-F10
SL-SFXHA20-4-F10
SL-SFXHA
20
20
0
+/-0.1
M12
26
24
19.0
1.35
4
-
0.0
0.0
SL-SFXHA20A-4-F10
SL-SFXHA20A-4-F10
SL-SFXHA
20A
20
0
+/-0.1
M8
26
24
19.0
1.35
4
-
0.0
0.0
SL-SFXHA22-4-F10
SL-SFXHA22-4-F10
SL-SFXHA
22
22
0
+/-0.1
M16
28
26
21.0
1.35
5
-
0.0
0.0
SL-SFXHA22A-4-F10
SL-SFXHA22A-4-F10
SL-SFXHA
22A
22
0
+/-0.1
M12
28
26
21.0
1.35
5
-
0.0
0.0
SL-SFXHA25-4-F10
SL-SFXHA25-4-F10
SL-SFXHA
25
25
0
+/-0.1
M16
31
27
23.9
1.35
5
-
0.0
0.0
SL-SFXHA25A-4-F10
SL-SFXHA25A-4-F10
SL-SFXHA
25A
25
0
+/-0.1
M12
31
27
23.9
1.35
5
-
0.0
0.0
SL-SFXHA30-4-F10
SL-SFXHA30-4-F10
SL-SFXHA
30
30
0
+/-0.1
M20
36
32
28.6
1.65
5
-
0.0
0.0
SL-SFXHA30A-4-F10
SL-SFXHA30A-4-F10
SL-SFXHA
30A
30
0
+/-0.1
M16
36
32
28.6
1.65
5
-
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성