您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SFXDB, SH-SFXDB, SHD-SFXDB - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Pilot, Stepped, Tapped End
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxdb.prj},{NB=SL-SFXDB17-7-F12-G5-MA6},{MAT=SUS304},{ST=-},{CM=SL-},{NO=17},{D=17},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=7},{ALT1=},{F=12},{G=5},{MA=6},{P=12},{M=M12},{M111=12.000},{V=20},{H=23},{W=20},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
YTOL
Y 公差
[mm]
P
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
SL-SFXDB6-7-F5-G5-MA3
SL-SFXDB6-7-F5-G5-MA3
SL-SFXDB
6
6
-0.004/-0.012
+/- 0.1
6
M6
8
10
8
SL-SFXDB8-7-F7-G5-MA4
SL-SFXDB8-7-F7-G5-MA4
SL-SFXDB
8
8
-0.005/-0.014
+/- 0.1
8
M8
10
12
10
SL-SFXDB10-7-F7-G5-MA4
SL-SFXDB10-7-F7-G5-MA4
SL-SFXDB
10
10
-0.005/-0.014
+/- 0.1
10
M10
13
15
13
SL-SFXDB12-7-F10-G5-MA5
SL-SFXDB12-7-F10-G5-MA5
SL-SFXDB
12
12
-0.006/-0.017
+/- 0.1
12
M12
15
17
14
SL-SFXDB13-7-F10-G5-MA5
SL-SFXDB13-7-F10-G5-MA5
SL-SFXDB
13
13
-0.006/-0.017
+/- 0.1
12
M12
16
18
15
SL-SFXDB15-7-F12-G5-MA6
SL-SFXDB15-7-F12-G5-MA6
SL-SFXDB
15
15
-0.006/-0.017
+/- 0.1
12
M12
18
20
17
SL-SFXDB16-7-F12-G5-MA6
SL-SFXDB16-7-F12-G5-MA6
SL-SFXDB
16
16
-0.006/-0.017
+/- 0.1
12
M12
19
21
18
SL-SFXDB17-7-F12-G5-MA6
SL-SFXDB17-7-F12-G5-MA6
SL-SFXDB
17
17
-0.006/-0.017
+/- 0.1
12
M12
20
23
20
SL-SFXDB18-7-F12-G5-MA6
SL-SFXDB18-7-F12-G5-MA6
SL-SFXDB
18
18
-0.006/-0.017
+/- 0.1
12
M12
21
23
20
SL-SFXDB20-7-F12-G5-MA6
SL-SFXDB20-7-F12-G5-MA6
SL-SFXDB
20
20
-0.007/-0.020
+/- 0.1
20
M20
24
26
24
SL-SFXDB20A-7-F12-G5-MA6
SL-SFXDB20A-7-F12-G5-MA6
SL-SFXDB
20A
20
-0.007/-0.020
+/- 0.1
16
M16
24
26
24
SL-SFXDB22-7-F12-G5-MA6
SL-SFXDB22-7-F12-G5-MA6
SL-SFXDB
22
22
-0.007/-0.020
+/- 0.1
20
M20
26
28
25
SL-SFXDB22A-7-F12-G5-MA6
SL-SFXDB22A-7-F12-G5-MA6
SL-SFXDB
22A
22
-0.007/-0.020
+/- 0.1
16
M16
26
28
25
SL-SFXDB25-7-F17-G5-MA8
SL-SFXDB25-7-F17-G5-MA8
SL-SFXDB
25
25
-0.007/-0.020
+/- 0.1
20
M20
29
31
27
SL-SFXDB25A-7-F17-G5-MA8
SL-SFXDB25A-7-F17-G5-MA8
SL-SFXDB
25A
25
-0.007/-0.020
+/- 0.1
16
M16
29
31
27
SL-SFXDB30-7-F17-G5-MA8
SL-SFXDB30-7-F17-G5-MA8
SL-SFXDB
30
30
-0.007/-0.020
+/- 0.1
20
M20
34
36
32
SL-SFXDB30A-7-F17-G5-MA8
SL-SFXDB30A-7-F17-G5-MA8
SL-SFXDB
30A
30
-0.007/-0.020
+/- 0.1
16
M16
34
36
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表