SL-SCLBK,SH-SCLBK,SHD-SCLBK - (Precision Cleaning) Precision Pivot Pins - Lock Nut, with Extra Low Hex Socket Head - Standerd Nut
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sclbk_asmtab.prj},{NB=SL-SCLBK12-15},{NS=SN},{MAT=SUS304},{MATALG= 'S45C', 'S45C', 'SUS304', 'SUS304 Equivalent', 'SUS440C' , 'SUS440C or 13Cr Stainless Steel'},{HARD=},{ST=},{AC=Nut 1 pc.},{CM=SL},{D=12},{L=15.0},{LMIN=15.0},{LMAX=200.0},{ALT1=},{A=18},{T=2.5},{ALT2=},{MC=0},{M=M10},{M1=10},{ALT3=},{FC=0},{F=16},{B=4.0},{E=3},{UU=11.8},{NN=1.5},{ALT4=},{PPATH=clbk/clbk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
F
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
UU
u
[mm]
NN
(n)
[mm]
HC
[mm]
SL-SCLBK4-10
SL-SCLBK4-10
SL-SCLBK
1个螺帽
4
7
1.5
M3
6
2.0
2
3.9
1.5
0.0
SL-SCLBK5-10
SL-SCLBK5-10
SL-SCLBK
1个螺帽
5
9
1.5
M4
6
2.5
2
4.9
1.5
0.0
SL-SCLBK6-10
SL-SCLBK6-10
SL-SCLBK
1个螺帽
6
10
1.5
M5
9
2.5
2
5.8
1.5
0.0
SL-SCLBK8-10
SL-SCLBK8-10
SL-SCLBK
1个螺帽
8
13
1.5
M6
9
3.0
2
7.8
1.5
0.0
SL-SCLBK10-15
SL-SCLBK10-15
SL-SCLBK
1个螺帽
10
16
1.5
M8
12
4.0
3
9.8
1.5
0.0
SL-SCLBK12-15
SL-SCLBK12-15
SL-SCLBK
1个螺帽
12
18
2.5
M10
16
4.0
3
11.8
1.5
0.0
SL-SCLBK13-15
SL-SCLBK13-15
SL-SCLBK
1个螺帽
13
24
2.5
M12
18
4.0
3
12.8
1.5
0.0
SL-SCLBK14-15
SL-SCLBK14-15
SL-SCLBK
1个螺帽
14
24
2.5
M12
18
5.0
3
13.8
1.5
0.0
SL-SCLBK15-15
SL-SCLBK15-15
SL-SCLBK
1个螺帽
15
24
2.5
M12
18
5.0
3
14.8
1.5
0.0
SL-SCLBK16-15
SL-SCLBK16-15
SL-SCLBK
1个螺帽
16
24
2.5
M12
18
5.0
3
15.8
1.5
0.0
SL-SCLBK20-15
SL-SCLBK20-15
SL-SCLBK
1个螺帽
20
27
2.5
M16
24
6.0
4
19.8
1.5
0.0
SL-SCLBK25-15
SL-SCLBK25-15
SL-SCLBK
1个螺帽
25
30
2.5
M16
24
8.0
5
24.8
1.5
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB 946-88 - 开槽球面圆柱头轴位螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CLBK, CLBKH, PCLBK, PCLBKH, GCLBK, SCLBK, SCLBKH, GSCLBKH - Hinge Pins - Nu...
Misumi
11.08.2021
DIN 927 - Stahl 14 H
Böllhoff
26.10.2021
CLBDG, CLBDGH, SCLBDG - 精密铰链销 带肩型 L尺寸选择型
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表