您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-NSPN, SH-NSPN - Precision Cleaning Split Pins
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/sl_nspn.prj},{NB=SL-NSPN1.6-10},{CO=DE},{NO=1.6},{L=10},{DD=1.4},{AA=2.5},{BB=3.2},{CC=2.8},{LALG=[10,12,15]}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
AA
a (大致标准)
[mm]
BB
b
[mm]
CC
c
[mm]
SL-NSPN0.8-8
SL-NSPN0.8-8
0.8
0.7
1.6
2.4
1.4
SL-NSPN1-10
SL-NSPN1-10
1
0.9
1.6
3.0
1.8
SL-NSPN1.2-10
SL-NSPN1.2-10
1.2
1.0
2.5
3.0
2.0
SL-NSPN1.6-10
SL-NSPN1.6-10
1.6
1.4
2.5
3.2
2.8
SL-NSPN2-12
SL-NSPN2-12
2
1.8
2.5
4.0
3.6
SL-NSPN2.5-15
SL-NSPN2.5-15
2.5
2.3
2.5
5.0
4.6
SL-NSPN3.2-20
SL-NSPN3.2-20
3.2
2.9
3.2
6.4
5.8
SL-NSPN4-20
SL-NSPN4-20
4
3.7
4.0
8.0
7.4
SL-NSPN5-35
SL-NSPN5-35
5
4.6
4.0
10.0
9.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Cotter pins DIN 94
MBO Oßwald
08.10.2021
BN 48802 - Cotter pins, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.8.1)
Bossard Inch
29.11.2018
KSNPN,PACK-KSNPN,KSNPNS,PACK-KSNPNS - 开口销
PRiCi FA
17.10.2023
XBC006-007 - 开口销
远东卓越FA
29.03.2024
DIN 94 (ISO 1234) - FN 585 - verzinkt blau - Split pins
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 48803 - Cotter pins, Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Plain Finish ...
Bossard Inch
29.11.2018
ROC-8080-405 - Cotter Pins - Standard
Essentra Components
23.07.2014
MK-CP-1 - Cotter Pins - Standard
Essentra Components
23.07.2014
BN05B - 开口销-标准型
HEFA
29.04.2024
MK-CP-1 - Cotter Pins - Standard
Reid Supply
20.01.2022
K1136 - 开口销,DIN EN ISO 1234
KIPP
27.05.2024
NPN, NSPN - 开口销
Misumi
30.06.2021
C-KEDW, C-KESW, C-KEGW - 经济型 平键 - 螺纹沉孔型 -
Misumi
29.05.2023
K1136 - Split pins DIN EN ISO 1234
KIPP USA
21.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表