피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-MLRS, SH-MLRS - Precision Cleaning Keyless Bushings - Compact Type - Centering Function
Misumi
誘명꽣
메카 로크
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/49_keyless_bushings/sl_mlrs_asmtab.prj},{NB=SL-MLRS20},{CO=D},{DD=20},{DDTOL=+0.021/0},{D=28},{DTOL=0/-0.025},{D1=48.0},{PCD=35.0},{T=16.0},{B=14},{Q=4},{L=14},{MAX=6},{MIN=4.917},{MASS=235},{ANGLE1=45.0},{ANGLE2=45.0},{PPATH=sl_mlrs/sl_mlrs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
MXL
MXL(고정 볼트)
ⁿ/ₐ
Q
수량
ⁿ/ₐ
SL-MLRS5
SL-MLRS5
5
12
23.0
15.5
9.0
10
M3X8
4
SL-MLRS6
SL-MLRS6
6
12
23.0
15.5
9.0
10
M3X8
4
SL-MLRS8
SL-MLRS8
8
15
28.0
19.5
11.0
12
M4X10
4
SL-MLRS10
SL-MLRS10
10
18
31.5
22.5
11.0
12
M4X10
5
SL-MLRS12
SL-MLRS12
12
20
33.5
24.5
11.0
12
M4X10
5
SL-MLRS14
SL-MLRS14
14
22
35.5
26.5
11.0
12
M4X10
5
SL-MLRS15
SL-MLRS15
15
23
38.5
28.5
13.0
14
M5X12
4
SL-MLRS16
SL-MLRS16
16
24
39.5
29.5
13.0
14
M5X12
4
SL-MLRS17
SL-MLRS17
17
25
40.5
30.5
13.0
14
M5X12
4
SL-MLRS18
SL-MLRS18
18
26
46.0
33.0
16.0
14
M6X14
4
SL-MLRS19
SL-MLRS19
19
27
47.0
34.0
16.0
14
M6X14
4
SL-MLRS20
SL-MLRS20
20
28
48.0
35.0
16.0
14
M6X14
4
SL-MLRS22
SL-MLRS22
22
32
52.0
39.0
16.0
16
M6X14
4
SL-MLRS24
SL-MLRS24
24
34
54.0
41.0
16.0
16
M6X14
4
SL-MLRS25
SL-MLRS25
25
34
54.0
41.0
16.0
16
M6X14
4
SL-MLRS28
SL-MLRS28
28
39
59.0
46.0
16.0
20
M6X14
6
SL-MLRS30
SL-MLRS30
30
41
61.0
48.0
16.0
20
M6X14
6
SL-MLRS32
SL-MLRS32
32
43
63.0
50.0
16.0
20
M6X14
6
SL-MLRS35
SL-MLRS35
35
47
67.0
54.0
16.0
22
M6X14
8
SL-MLRS38
SL-MLRS38
38
50
70.0
57.0
16.0
22
M6X14
8
SL-MLRS40
SL-MLRS40
40
53
73.0
60.0
16.0
22
M6X14
8
SL-MLRS42
SL-MLRS42
42
55
75.0
62.0
16.0
22
M6X14
8
SL-MLRS45
SL-MLRS45
45
59
84.0
69.0
20.5
30
M8X18
8
SL-MLRS48
SL-MLRS48
48
62
87.0
72.0
20.5
30
M8X18
8
SL-MLRS50
SL-MLRS50
50
65
90.0
75.0
20.5
30
M8X18
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MLR, MLRP, MLRS - 메카로크-컴팩트형
Misumi
30.06.2021
23350-01 - Keyless locking couplings Form A stainless steel
norelem
30.05.2024
MLA, MLAP - Keyless Bushings -Straight Type-
Misumi
11.11.2021
CBLM,CBLMB,CBLMP,CBLHS - CBLM-
SRD-FA
04.03.2022
MD14C,MD14CN - Keyless bushing straight column high torque type
PRiCi FA
17.10.2023
S8M
HEFA
01.06.2024
CBLAT - CBLAT-
SRD-FA
27.04.2022
BDF - Bulging Sleeves
SAMLO
24.05.2021
E-MCZ - Econony Thin Keyless Mecha Lock
Misumi
04.07.2023
MLM, MLMB, MLMP, MLHS - Keyless Bushings -Standard Type (Centering Function...
Misumi
07.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성