SL-MLRS, SH-MLRS - Precision Cleaning Keyless Bushings - Compact Type - Centering Function
Misumi
FA工厂自动化
49_免键轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/49_keyless_bushings/sl_mlrs_asmtab.prj},{NB=SL-MLRS20},{CO=D},{DD=20},{DDTOL=+0.021/0},{D=28},{DTOL=0/-0.025},{D1=48.0},{PCD=35.0},{T=16.0},{B=14},{Q=4},{L=14},{MAX=6},{MIN=4.917},{MASS=235},{ANGLE1=45.0},{ANGLE2=45.0},{PPATH=sl_mlrs/sl_mlrs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
MXL
MXL(锁紧螺栓)
ⁿ/ₐ
Q
数量
ⁿ/ₐ
SL-MLRS5
SL-MLRS5
5
12
23.0
15.5
9.0
10
M3X8
4
SL-MLRS6
SL-MLRS6
6
12
23.0
15.5
9.0
10
M3X8
4
SL-MLRS8
SL-MLRS8
8
15
28.0
19.5
11.0
12
M4X10
4
SL-MLRS10
SL-MLRS10
10
18
31.5
22.5
11.0
12
M4X10
5
SL-MLRS12
SL-MLRS12
12
20
33.5
24.5
11.0
12
M4X10
5
SL-MLRS14
SL-MLRS14
14
22
35.5
26.5
11.0
12
M4X10
5
SL-MLRS15
SL-MLRS15
15
23
38.5
28.5
13.0
14
M5X12
4
SL-MLRS16
SL-MLRS16
16
24
39.5
29.5
13.0
14
M5X12
4
SL-MLRS17
SL-MLRS17
17
25
40.5
30.5
13.0
14
M5X12
4
SL-MLRS18
SL-MLRS18
18
26
46.0
33.0
16.0
14
M6X14
4
SL-MLRS19
SL-MLRS19
19
27
47.0
34.0
16.0
14
M6X14
4
SL-MLRS20
SL-MLRS20
20
28
48.0
35.0
16.0
14
M6X14
4
SL-MLRS22
SL-MLRS22
22
32
52.0
39.0
16.0
16
M6X14
4
SL-MLRS24
SL-MLRS24
24
34
54.0
41.0
16.0
16
M6X14
4
SL-MLRS25
SL-MLRS25
25
34
54.0
41.0
16.0
16
M6X14
4
SL-MLRS28
SL-MLRS28
28
39
59.0
46.0
16.0
20
M6X14
6
SL-MLRS30
SL-MLRS30
30
41
61.0
48.0
16.0
20
M6X14
6
SL-MLRS32
SL-MLRS32
32
43
63.0
50.0
16.0
20
M6X14
6
SL-MLRS35
SL-MLRS35
35
47
67.0
54.0
16.0
22
M6X14
8
SL-MLRS38
SL-MLRS38
38
50
70.0
57.0
16.0
22
M6X14
8
SL-MLRS40
SL-MLRS40
40
53
73.0
60.0
16.0
22
M6X14
8
SL-MLRS42
SL-MLRS42
42
55
75.0
62.0
16.0
22
M6X14
8
SL-MLRS45
SL-MLRS45
45
59
84.0
69.0
20.5
30
M8X18
8
SL-MLRS48
SL-MLRS48
48
62
87.0
72.0
20.5
30
M8X18
8
SL-MLRS50
SL-MLRS50
50
65
90.0
75.0
20.5
30
M8X18
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MLR, MLRP, MLRS - 免键轴衬 简易型
Misumi
30.06.2021
23350-01 - 不锈钢胀紧套,A 型
norelem
30.05.2024
MLA, MLAP - 免键衬套-标准型(定心功能)
Misumi
11.11.2021
CBLM,CBLMB,CBLMP,CBLHS - 免键轴衬-标准型-带定心功能
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
MD14C,MD14CN - 免键衬套 直柱型 高扭矩型
PRiCi FA
17.10.2023
S8M
HEFA
01.06.2024
CBLAT - 免键轴衬-高扭矩直柱型
仕瑞达3D电子目录
27.04.2022
BDF - 胀紧连接套-高扭矩直杆型
上隆SAMLO
24.05.2021
E-MCZ - 经济型 胀紧套 薄壁型
Misumi
04.07.2023
MLM, MLMB, MLMP, MLHS - 免键衬套-标准型(定心功能)
Misumi
07.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表