您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-MBRS, SH-MBRS, SHD-MBRS, SL-MBRFA, SH-MBRFA, SL-MBRA, SH-MBRA - (Precision Cleaning) Pulleys for Round Belts - Set Screw
Misumi
FA工厂自动化
52_平皮带/圆皮带/带轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/52_belts_pulleys/sl_mbrs.prj},{NB=SL-MBRFA18-2-H5},{SHP=1},{MAT=3},{ST=4},{CM=SL-},{SHS=H},{R=2.0},{PD=18},{PDO1=18,23,28,30,40,45,48,60,80},{PDO2=45,48,60,80},{PDO3=18,23,28,30,40,45,48,60,80},{PDO4=23,28,30,40,45,48,60,80},{ID=5},{T=10},{CBD=4},{ALT1=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE0
Type0
ⁿ/ₐ
R
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
D
[mm]
MM
m
ⁿ/ₐ
CBD
适用皮带直径
[mm]
DC
[mm]
SL-MBRS15-1-H4
SL-MBRS15-1-H4
SL-MBRS
1.0
17
13
5
11
3
12
-
2
0.0
SL-MBRFA20-1.5-H4
SL-MBRFA20-1.5-H4
SL-MBRFA
1.5
22
17
10
0
0
0
-
3
0.0
SL-MBRFA18-2-H5
SL-MBRFA18-2-H5
SL-MBRFA
2.0
20
14
10
0
0
0
-
4
0.0
SL-MBRFA28-2.5-H5
SL-MBRFA28-2.5-H5
SL-MBRFA
2.5
30
23
10
0
0
0
-
5
0.0
SL-MBRFA28-3-H5
SL-MBRFA28-3-H5
SL-MBRFA
3.0
30
22
10
0
0
0
-
6
0.0
SL-MBRFA50-4-H5
SL-MBRFA50-4-H5
SL-MBRFA
4.0
52
42
12
0
0
0
-
8
0.0
SL-MBRFA60-5-H5
SL-MBRFA60-5-H5
SL-MBRFA
5.0
62
50
15
0
0
0
-
10
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MBRF, MBRFM, MBRFA, MBR, MBRM, MBRS, MBRA - 圆皮带用滑轮 - 螺丝固定型-U形槽
Misumi
29.05.2023
MAE-DNM-SM/I-B3-2/POLIG - 三相标准电机SM/I,B3型,2极,约3000 1/min
MÄDLER
26.04.2024
CDRDF,CDRD,CDRF,CDR,CDRDFM,CDRDM,CDRFM,CDRM,CDRDFA,CDRDA,CDRFA,CDRA - 滑轮-圆皮...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
结构型式 B3 - 变极电机
Walther Flender
15.05.2023
MBRDF, MBRDFM, MBRDFA, MBRD, MBRDM, MBRDS, MBRDA - 圆皮带用滑轮 - 固定螺丝/梯形槽
Misumi
29.05.2023
CHT80 - Asynchronous AC motor 0.55 to 1.1 kW- Torque : up to 7.6 Nm- Simpl...
HPC
17.02.2022
ENS51_61 - 圆皮带用滑轮·双联型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MAE-DNM-SM/I-B3-6/POLIG - 三相标准电机SM/I,B3型,6极,约1000 1/min
MÄDLER
26.04.2024
PTGP - Tensioner pulley - For flat belt
HPC
17.02.2022
BGFCBB, BGFCB, BAFCB, SBAFCB, SBGFCB - 轴承座组件 - 双 带扣环 L尺寸指定型-紧凑型
Misumi
09.09.2019
SPC Type - V-belt pulleys for locking devices
Sati
11.11.2022
2040B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SL-MBRDS, SH-MBRDS, SHD-MBRDS, SL-MBRDFA, SH-MBRDFA, SL-MBRDA, SH-MBRDA - (...
Misumi
01.02.2024
MBF, MBFM, MBFS, MBFA - 圆皮带用惰轮 - 窄幅型/标准型 -
Misumi
06.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表