您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-KZDS, SH-KZDS, SHD-KZDS - (Precision Cleaning) Drive Shafts - One End Stepped, One End Double Stepped
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/sl_kzds_asmtab.prj},{NB=SL-KZDS20-100-P15-LA5-LB5-Q10-LC5},{D=20},{TS=h6},{CM=SL-},{L=100.0},{P=15},{LA=5.0},{LB=5.0},{Q=10},{LC=5.0},{ALT1=},{MA=0},{MSA=0},{MMA=0},{ALT2=},{MB=0},{MSB=0},{MMB=0},{ALT3=},{MC=0},{MSC=0},{MMC=0},{ALT5=},{NA=0},{NC=0},{ALT9=},{KA=0},{HAALT9=0},{ALT10=},{KB=0},{HBALT10=0},{KD=0},{HDALT10=0},{ALT11=},{KC=0},{HCALT11=0},{ALT12=},{ZA=0},{HAALT12=0},{AAALT12=0},{ALT13=},{ZB=0},{HBALT13=0},{ABALT13=0},{ZD=0},{HDALT13=0},{ADALT13=0},{ALT14=},{ZC=0},{HCALT14=0},{ACALT14=0},{ALT7=},{TA=0},{ALT6=},{TB=0},{ALT8=},{TC=0},{ALT15=},{SA=0},{ALT16=},{SD=0},{ALT17=},{SC=0},{ALT18=},{WA=0},{GA=0},{AAALT18=0},{ALT19=},{WD=0},{GD=0},{ACALT19=0},{ALT20=},{WC=0},{GC=0},{ABALT20=0},{ALT22=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE0
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DSS
Ds
[mm]
PH
H
[mm]
DH
H
[mm]
QH
H
[mm]
PDD
d
[mm]
PMM
m
[mm]
QDD
d
[mm]
QMM
m
[mm]
PW1
W1
[mm]
PLL
l
[mm]
W
[mm]
DLL
l
[mm]
QW1
W1
[mm]
QLL
l
[mm]
SL-KZDS10-50-P6-LA4-LB4-Q...
SL-KZDS10-50-P6-LA4-LB4-Q...
SL-KZDS
10
8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
SL-KZDS12-50-P8-LA4-LB4-Q...
SL-KZDS12-50-P8-LA4-LB4-Q...
SL-KZDS
12
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
SL-KZDS15-100-P10-LA5-LB5...
SL-KZDS15-100-P10-LA5-LB5...
SL-KZDS
15
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
SL-KZDS20-100-P15-LA5-LB5...
SL-KZDS20-100-P15-LA5-LB5...
SL-KZDS
20
18.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
SL-KZDS25-100-P17-LA5-LB5...
SL-KZDS25-100-P17-LA5-LB5...
SL-KZDS
25
21.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
SL-KZDS30-100-P20-LA10-LB...
SL-KZDS30-100-P20-LA10-LB...
SL-KZDS
30
27.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
SL-KZDS35-100-P25-LA10-LB...
SL-KZDS35-100-P25-LA10-LB...
SL-KZDS
35
31.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
SL-KZDS40-200-P30-LA15-LB...
SL-KZDS40-200-P30-LA15-LB...
SL-KZDS
40
37.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
SL-KZDS50-200-P40-LA20-LB...
SL-KZDS50-200-P40-LA20-LB...
SL-KZDS
50
48.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KZAN, KZAC, KZAP, KZAF - 驱动轴 - 直杆型 -
Misumi
25.01.2022
Type LT-X only Shaft
THK
23.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表