피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-HOAY, SH-HOAY, SHD-HOAY, SL-HOAYF, SH-HOAYF, SHD-HOAYF - Precision Cleaning Piping Parts for Aluminium Duct Hoses - Y-Shaped
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_hoay.prj},{NB=SL-HOAY75},{CO=SL},{TS=1},{NO=75},{D=75},{DX=75.0},{D1=111},{PCD=94},{DD1=9},{D1X=111.0},{PCDX=94.0},{DD1X=9.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
홀사양/명목직경
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
SL-HOAY38
SL-HOAY38
38
38
46
35.0
66
52
6.6
1.2
SL-HOAY50
SL-HOAY50
50
48.6
55
41.0
79
65
6.6
1.5
SL-HOAY65
SL-HOAY65
65
63.5
60
41.0
91.5
77.5
6.6
2.0
SL-HOAY75
SL-HOAY75
75
75
65
43.0
111
94
9
2.0
SL-HOAY100
SL-HOAY100
100
98
75
46.0
136
119
9
2.0
SL-HOAY113
SL-HOAY113
113
112
80
47.7
152
134
9
2.0
SL-HOAY125
SL-HOAY125
125
124
85
49.2
168
148
9
2.0
SL-HOAY150
SL-HOAY150
150
149
95
52.0
193
173
9
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2.09 A - Y-ELBOW
VDL
23.02.2023
HOAYM, HOAY, HOAYFM, HOAYF - 알루미늄덕트호스용배관부품 - Y형
Misumi
30.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성