您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-HLBS, SH-HLBS, SHD-HLBS - (Precision Cleaning) Bearing Lock Nuts - Hard Locking
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/sl_hlbs.prj},{NB=SL-HLBS25},{CM=SL},{MMIN=23.376},{SP=JIS B 02116H (Class 2)},{M=25},{MP=25X1.5},{LND1=38},{LND2=32},{LNB1=10},{LNB2=7.000},{LNEE1=4.2},{LNEE2=3.700},{UND1=38},{UNB1=10},{UNB2=7.000},{UNEE11=4.0},{UNEE12=4.000},{UNBB1=6.0},{UNBB2=3.000},{S=5},{T=2.0},{LLMIN1=16.0},{LLMIN2=10.000},{LLMAX1=17.5},{LLMAX2=11.500},{P=0.05},{W1=72.000},{W2=45.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M x孔距(细牙)
ⁿ/ₐ
LND1
D1 No.1 Nut (Lower Nut)
[mm]
LND2
D2 No.1 Nut (Lower Nut)
[mm]
LNB
B No.1 Nut (Lower Nut)
[mm]
LNEE
e No.1 Nut (Lower Nut)
[mm]
UND1
D1 No.2 Nut (Upper Nut)
[mm]
UNB
B No.2 Nut (Upper Nut)
[mm]
UNEE1
e1 No.2 Nut (Upper Nut)
[mm]
UNBB
b No.2 Nut (Upper Nut)
[mm]
S
S (Common to No. 1 and 2)
[mm]
T
T (Common to No. 1 and 2)
[mm]
LLMIN
组件厚度 l 最小
[mm]
LLMAX
组件厚度 l 最大
[mm]
P
端面垂直度(最大)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Mass per Set
[g]
SL-HLBS12
SL-HLBS12
SL-HLBS
12
12X1.0
22
17
6
2.7
22
6
2.5
3.5
3
2.0
9.5
10.5
0.05
17
SL-HLBS15
SL-HLBS15
SL-HLBS
15
15X1.0
25
21
7
2.7
25
7
2.5
4.5
4
2.0
11.5
12.5
0.05
23
SL-HLBS17
SL-HLBS17
SL-HLBS
17
17X1.0
28
24
7
2.7
28
7
2.5
4.5
4
2.0
11.5
12.5
0.05
29
SL-HLBS20
SL-HLBS20
SL-HLBS
20
20X1.0
32
26
8
2.7
32
8
2.5
5.5
4
2.0
13.5
14.5
0.05
43
SL-HLBS25
SL-HLBS25
SL-HLBS
25
25X1.5
38
32
10
4.2
38
10
4.0
6.0
5
2.0
16.0
17.5
0.05
72
SL-HLBS30
SL-HLBS30
SL-HLBS
30
30X1.5
45
38
10
4.2
45
10
4.0
6.0
5
2.0
16.0
17.5
0.05
103
SL-HLBS35
SL-HLBS35
SL-HLBS
35
35X1.5
52
44
11
4.2
52
11
4.0
7.0
5
2.0
18.0
19.5
0.05
150
SL-HLBS40
SL-HLBS40
SL-HLBS
40
40X1.5
58
50
12
4.2
58
9
4.0
5.0
6
2.5
17.0
18.5
0.05
170
SL-HLBS45
SL-HLBS45
SL-HLBS
45
45X1.5
65
56
13
4.2
65
10
4.0
6.0
6
2.5
19.0
20.5
0.05
240
SL-HLBS50
SL-HLBS50
SL-HLBS
50
50X1.5
70
61
14
4.2
70
11
4.0
7.0
6
2.5
21.0
22.5
0.05
285
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
N0088000 - HLB Bearing Nut (S45C(H))
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
MAE-NUTMU-GUK-STVZ - GUK开槽螺母,夹紧部分由聚酰胺、自锁、镀锌钢制成
MÄDLER
10.04.2024
NM - Locking Ring
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
N0088014 - Hard Lock Nut (Details) (S45C)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
EAR - Bearing lock nut - With Nylon lock washer - Simplified view
HPC
03.08.2023
Open type
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Contact shielded type
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
N0088030 - Hard Lock Nut (Thin H3) (S45C)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0008015 - Hard Lock Nut (Other Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0008014 - Hard Lock Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
BKJ51_61 - 锁紧螺母, 圆型, 锁紧螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表