SL-FSCMSG,SH-FSCMSG,SHD-FSCMSG - (Precision Cleaning) Fulcrum Pins - Low Head, Stepped - Configurable
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_fscmsg.prj},{NB=SL-FSCMSG12-10-3-8},{TS=2},{MAT=SUS304},{MATALG= 'SCM435', 'SCM435', 'SUS304', 'SUS304'},{ST=},{CM=SL},{D=12},{L=10},{L3=[10:25/1]},{H=3.0},{H1=[3.0:70.0/0.1]},{ALT1=},{F=8},{F2=[8:12/1]},{A=19},{B=6},{C=4},{E=5},{MP=8x1.25},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{T=12.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
Dg6
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
MP
MxP (粗牙)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
SL-FSCMSG6-5-2-4
SL-FSCMSG6-5-2-4
SL-FSCMSG
SUS304
6
10
3
2
5
4x0.7
6.5
SL-FSCMSG8-5-2-6
SL-FSCMSG8-5-2-6
SL-FSCMSG
SUS304
8
13
5
3
5
6x1.0
8.7
SL-FSCMSG10-10-3-8
SL-FSCMSG10-10-3-8
SL-FSCMSG
SUS304
10
17
6
4
5
8x1.25
10.8
SL-FSCMSG12-10-3-8
SL-FSCMSG12-10-3-8
SL-FSCMSG
SUS304
12
19
6
4
5
8x1.25
12.8
SL-FSCMSG13-10-3-10
SL-FSCMSG13-10-3-10
SL-FSCMSG
SUS304
13
19
8
5
6
10x1.5
14.0
SL-FSCMSG15-10-4-12
SL-FSCMSG15-10-4-12
SL-FSCMSG
SUS304
15
24
10
6
7
12x1.75
17.0
SL-FSCMSG16-10-4-12
SL-FSCMSG16-10-4-12
SL-FSCMSG
SUS304
16
24
10
6
7
12x1.75
17.0
SL-FSCMSG18-10-4-12
SL-FSCMSG18-10-4-12
SL-FSCMSG
SUS304
18
27
10
7
8
12x1.75
19.0
SL-FSCMSG20-10-4-16
SL-FSCMSG20-10-4-16
SL-FSCMSG
SUS304
20
30
14
7
8
16x2.0
21.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FCMSG,FSCMSG,FMCMSG - 支点销-指定
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表