SL-FJYSS, SL-FJMYSS, SL-FJYNSS, SL-FJMYNSS, SL-FJYSS-H - Precision Cleaning Floating Joints - Slide Type
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_fjyss_asmtab.prj},{NB=SL-FJYSS14},{TS=},{CO=Degreasing},{COPN=SL-},{TYS=},{HARDMF=40~45HRC},{HARDCC=45~50HRC},{M=14},{MPITCHFT=14x1.5},{PITCHFT=1.50},{L=25},{MPITCHMT=-},{PITCHMT=0.00},{L1=0},{F=0},{D=38},{D1=27},{H=34},{T=7},{W=24},{A=42},{G=26},{B=22},{G1=9},{E=5},{TT=7},{T1=15},{DD=6.5},{DD1=11.0},{HH=6.5},{C=3},{PPATH=sl_fjyss/sl_fjyss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
CO
Cleaning Options
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MPITCHFT
MxPitch (Female Thread) for Cylinder Connector
ⁿ/ₐ
PITCHFT
[mm]
L
L for Cylinder Connector
[mm]
MPITCHMT
MxPitch (Male Thread) for Cylinder Connector
ⁿ/ₐ
PITCHMT
[mm]
L1
L1 for Cylinder Connector
[mm]
F
F for Cylinder Connector
[mm]
D
D for Cylinder Connector
[mm]
D1
D1 for Cylinder Connector
[mm]
H
H for Cylinder Connector
[mm]
T
T for Cylinder Connector
[mm]
W
W for Cylinder Connector
[mm]
A
A for Mount Flange
[mm]
G
G for Mount Flange
[mm]
B
B for Mount Flange
[mm]
G1
G1 for Mount Flange
[mm]
E
E for Mount Flange
[mm]
TT
t for Mount Flange
[mm]
T1
T1 for Mount Flange
[mm]
DD
d for Mount Flange
[mm]
DD1
d1 for Mount Flange
[mm]
HH
h for Mount Flange
[mm]
C
C for Mount Flange
[mm]
SL-FJYSS6
SL-FJYSS6
Degreasing
6
6x1.0
1.00
14
6x1.0
1.00
11
13
20
14
18
4
12
22
12
14
6
3
4
8
4.5
8.0
4.5
2
SL-FJYSS8
SL-FJYSS8
Degreasing
8
8x1.25
1.25
17
8x1.25
1.25
14
15
23
16
20
5
14
25
14
14
6
3
5
11
4.5
8.0
4.5
2
SL-FJYSS10
SL-FJYSS10
Degreasing
10
10x1.25
1.25
21
10x1.5
1.50
16
18
30
21
27
6
19
34
20
19
8
4
6
13
5.5
9.5
5.0
2
SL-FJYSS14
SL-FJYSS14
Degreasing
14
14x1.5
1.50
25
-
0.00
0
0
38
27
34
7
24
42
26
22
9
5
7
15
6.5
11.0
6.5
3
SL-FJMYSS16
SL-FJMYSS16
Degreasing
16
-
0.00
0
16x2.0
2.00
19
30
38
27
34
7
24
42
26
22
9
5
7
15
6.5
11.0
6.5
3
SL-FJYSS18
SL-FJYSS18
Degreasing
18
18x1.5
1.50
28
-
0.00
0
0
45
32
40
8
30
48
30
25
10
5
8
15
10.0
14.0
8.0
3
SL-FJMYSS20
SL-FJMYSS20
Degreasing
20
-
0.00
0
20x2.5
2.50
20
32
45
32
40
8
30
48
30
25
10
5
8
15
10.0
14.0
8.0
3
SL-FJYSS22
SL-FJYSS22
Degreasing
22
22x1.5
1.50
33
22x2.5
2.50
23
35
56
40
50
10
36
60
38
28
11
7
10
18
10.0
14.0
8.0
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Si - Pivot f. UZ / HZ / HZH / HMZ / MHZ
AHP Merkle
31.03.2024
C-FJRHA - Economy Floating Joints - Quick Connection, Cylinder Connector an...
Misumi
27.09.2022
MDZB - Oil Free Bushings - Dry Bushings - Straight Standard Type
Misumi
29.05.2023
FJW - 플로팅 조인트 T홈형 -T홈 홀더타입 관통/암나사-
Misumi
29.05.2023
FJCC, FJCCT, FJCCS, FJCCSS - 플로팅커넥터 초단암나사-컴팩트타입
Misumi
16.11.2023
FJEBF, FJERF - 에어실린더용커플링로드-L치수/F치수지정타입
Misumi
30.06.2021
FJCLM - 컴팩트플로팅조인트-원형수나사타입
Misumi
29.05.2023
SAD - Pivot f. DHZ
AHP Merkle
31.03.2024
FJCMX, FJCMXS - 플로팅커넥터 -초단 편각기능붙이수나사장착타입- 수나사(암나사실린더용)
Misumi
29.05.2023
FJCF, FJCFM, FJCFS - 플로팅 조인트-저경도 타입
Misumi
30.06.2021
FJCL, FJCLS - 컴팩트플로팅조인트-원형암나사타입
Misumi
29.05.2023
C-FJR - Economy Floating Joints - Quick Connection, Cylinder Connector, Fix...
Misumi
29.05.2023
Sa - Pivot f. UZ / HZ / HZH / HMZ / MHZ
AHP Merkle
31.03.2024
SL-FJUNFSS - Precision Cleaning Floating Joints - Cylinder Connector - Male...
Misumi
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성