您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-FBAS, SH-FBAS, SHD-FBAS - (Precision Cleaning) Hex Socket Cap Screw - M4 - M10, Coarse, Configurable Length, Partially Threaded
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_fbas.prj},{NB=SL-FBAS5-30-10},{CM=SL},{M=5},{L=30},{LL=10},{A=8.5},{E=5},{B=4},{T=2.5},{PITCH=0.80},{V=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
SL-FBAS4-30-10
SL-FBAS4-30-10
SL-FBAS
4
7.0
4
3
SL-FBAS5-30-10
SL-FBAS5-30-10
SL-FBAS
5
8.5
5
4
SL-FBAS6-35-10
SL-FBAS6-35-10
SL-FBAS
6
10.0
6
5
SL-FBAS8-40-10
SL-FBAS8-40-10
SL-FBAS
8
13.0
8
6
SL-FBAS10-45-10
SL-FBAS10-45-10
SL-FBAS
10
16.0
10
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 7 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl. 1...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 31101 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), s...
Bossard Catalog
26.01.2023
TN - 双轴气缸
AirTAC
17.01.2024
SN3500 - Zylinderkopfschraube (DIN EN ISO 4762-10.9)
STRACK
21.09.2022
BN 20240 - Hex socket head cap screws partially threaded (DIN 912, ISO 4762...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 505 - Hex nuts ~0,8d (~DIN 934; ~ISO 4032), brass, nickel plated
Bossard Catalog
31.10.2023
SNSL - 内六角圆柱头螺栓(SUS316L)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Slot Nut M4 - Series 25
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
BN 115 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
M - Mutter
Gates Tube Fittings
27.11.2023
BN 139 - Hex nuts ~0,8d left hand thread (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, zinc ...
Bossard Catalog
31.10.2023
SVLS - 内六角短头螺栓(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPFA-C - 树脂螺栓(PFA/内六角螺栓)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
BN 3 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl. 8...
Bossard Catalog
31.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表