您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-BOX-SPWF,SH-BOX-SPWF,SHD-BOX-SPWF - (Precision Cleaning) Flat Washers (Box)
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_box_spwf.prj},{NB=SL-BOX-SPWF5},{MAT=S},{MATALG= '', 'Low Carbon Steel or Equivalent', 'S', '304 Stainless Steel'},{CM=SL},{NO=5},{DD=5.3},{D1=10.0},{D2=10.0},{TT=1.0},{PCS=2,000 pcs./box}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
TT
t
[mm]
PCS
每盒个数
ⁿ/ₐ
SL-BOX-SPWF3
SL-BOX-SPWF3
SL-BOX-SPWF
3
3.2
7.0
0.5
1盒2000个装
SL-BOX-SPWF4
SL-BOX-SPWF4
SL-BOX-SPWF
4
4.3
9.0
0.8
1盒2000个装
SL-BOX-SPWF5
SL-BOX-SPWF5
SL-BOX-SPWF
5
5.3
10.0
1.0
1盒2000个装
SL-BOX-SPWF6
SL-BOX-SPWF6
SL-BOX-SPWF
6
6.4
12.5
1.6
1盒2000个装
SL-BOX-SPWF8
SL-BOX-SPWF8
SL-BOX-SPWF
8
8.4
17.0
1.6
1盒2000个装
SL-BOX-SPWF10
SL-BOX-SPWF10
SL-BOX-SPWF
10
10.5
21.0
2.0
1盒1000个装
SL-BOX-SPWF12
SL-BOX-SPWF12
SL-BOX-SPWF
12
13.0
24.0
2.5
1盒700个装
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BOX-PWF, BOX-SPWF - (盒装销售) 平垫圈
Misumi
30.06.2021
SSSLW - SUS316弹簧垫圈
Misumi
30.06.2021
KGE,KGBE,KGES,PACK-KGE,PACK-KGES - 平垫圈
PRiCi FA
17.10.2023
Modèle 70204 - Rondelle plate normale Grade A - ISO 7089 - Acier 200HV - Ga...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
3006 - Flat Washer
80/20
20.05.2021
BN 84539 - Flat washers without chamfer series Z (small) (NFE 25-514 Z), st...
Bossard Catalog
31.10.2023
3760_ - Flat Washer
80/20
09.11.2023
SLW, SSLW - 弹簧垫圈
Misumi
30.06.2021
PWFN - 紧固件-平垫圈
爱安特3D模型图库
24.04.2024
SL-TWSSS, SH-TWSSS, SHD-TWSSS - (Precision Cleaning) Flat Spacers - Configu...
Misumi
21.09.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表