SL-BMTFR,SH-BMTFR,SHD-BMTFR,SL-G-BMTFR,SH-G-BMTFR,SHD-G-BMTFR,SL-BMTFS,SH-BMTFS,SHD-BMTFS,SL-G-BMTFS,SH-G-BMTFS,SHD-G-BMTFS - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic or Pneumatic, Outlets 3 Sides, 2 Inlets, Configurable Mounting Holes
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmtfr.prj},{NB=SL-BMTFR3-Q1-R1-S1-G2-K2},{CO=SL-},{MAT=R},{ST=},{STS=RC},{MH=},{NO=3},{Q=1},{R=1},{S=1},{G=2},{K=2},{P=60},{N=2},{PT=11},{A=60},{B=60},{E=30},{F=30},{X=7.5},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
SL-BMTFR1-Q1-R1-S1-G2-K2
SL-BMTFR1-Q1-R1-S1-G2-K2
1
60
0
5
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMTFR2-Q1-R1-S1-G2-K2
SL-BMTFR2-Q1-R1-S1-G2-K2
2
60
1
8
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMTFR3-Q1-R1-S1-G2-K2
SL-BMTFR3-Q1-R1-S1-G2-K2
3
60
2
11
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMTFR4-Q1-R1-S1-G2-K2
SL-BMTFR4-Q1-R1-S1-G2-K2
4
60
3
14
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMTFR5-Q1-R1-S1-G2-K2
SL-BMTFR5-Q1-R1-S1-G2-K2
5
60
4
17
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMTFR6-Q1-R1-S1-G2-K2
SL-BMTFR6-Q1-R1-S1-G2-K2
6
60
5
20
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WEH/WH-1X - Directional spool valves, pilot-operated, with electro-hydrauli...
Bosch Rexroth
27.03.2024
DSP8 - Directional Valves Pilot Operated, Solenoid or Hydraulic Actuated – ...
Duplomatic
07.02.2024
FCMDLA,FCMDLB,FCMDLC,FCMDLD,FCMDLE,FCMDLF,FCMDLG,FCMDLH - qiguankuai youya...
SRD-FA
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성