您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-AUF, SH-AUF, SHD-AUF, SL-AUT, SH-AUT, SHD-AUT, SL-BUT, SH-BUT, SHD-BUT - Precision Cleaning Tension Springs - Medium to Heavy / Heavy Load Type
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/sl_auf.prj},{NB=SL-AUF5-15},{CO=SL},{TS=6},{D=5},{TE=A},{L=15},{L1=15,20,25,30,35,40,45,50},{L5=15,20,25,30,35,40,45,50},{L11=15,20,25,30,35,40,45,50},{L2=15,20,25,30,35,40,45,50},{L22=15,20,25,30,35,40,45,50},{L3=15,20,25,30,35,40,45,50},{L333=15,20,25,30,35,40,45,50},{L33=15,20,25,30,35,40,45,50},{L6=15,20,25,30,35,40,45,50},{L66=15,20,25,30,35,40,45,50},{L4=15,20,25,30,35,40,45,50},{L44=15,20,25,30,35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d线径
[mm]
SL-AUF3-10
SL-AUF3-10
3
0.45
SL-AUF4-15
SL-AUF4-15
4
0.55
SL-AUF5-15
SL-AUF5-15
5
0.70
SL-AUF6-20
SL-AUF6-20
6
0.90
SL-AUF8-25
SL-AUF8-25
8
1.10
SL-AUF10-30
SL-AUF10-30
10
1.40
SL-AUF12-35
SL-AUF12-35
12
1.80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-WAWT - 经济型 拉伸弹簧 重载双重弯钩型
Misumi
29.05.2023
C-AWA, C-AUA, C-AWY, C-AUY - 经济型 拉伸弹簧 超轻载 轻载型
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
aawf
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
YAUS_E-YAUS - 拉伸弹簧·中重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YAWF_E-YAWF - 拉伸弹簧·中重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AUML - 圆线拉伸弹簧-中轻载型
上隆SAMLO
24.03.2023
AUMW - 圆线拉伸弹簧-中重载型
上隆SAMLO
24.03.2023
LN01F - 拉伸弹簧-中重载型
HEFA
29.04.2024
SP-AWF - 拉伸弹簧重载型
PRiCi FA
17.10.2023
SL-AUA, SH-AUA, SHD-AUA, SL-AUS, SH-AUS, SHD-AUS, SL-AUU, SH-AUU, SHD-AUU, ...
Misumi
16.11.2023
C-AWU, C-AWS, C-AWF, C-AUU, C-AUS - 经济型 拉伸弹簧 中轻载 中载 中重载型
Misumi
29.05.2023
C-AWT, C-AUT - 经济型 拉伸弹簧 重载型
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表