您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-ANBS,SL-ANBNS,SH-ANBS,SH-ANBNS,SHD-ANBS,SHD-ANBNS - (Precision Cleaning) Adjusting Screws - Hex Socket
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/sl_anbs_asmtab.prj},{NB=SL-ANBS6-15},{TRS=FT},{MAT=3},{ST=2},{AC=Nut (1 Pc.)},{CM=SL-},{M=6},{MF=6x0.75},{MC=6x1.0},{LS=15},{L1=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L2=[15:60/1]},{L3=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L4=[20:60/1]},{L5=20,25,30,35,40,45,50,60},{L6=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{B1=3.0},{LL=3.0},{SR=6},{B=10.0},{C=11.5},{T=4.0},{PPATH=ans_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE0
Type0
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATN
螺帽固定材质
ⁿ/ₐ
STN
螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M x孔距
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
LL
l
[mm]
SR
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
T
[mm]
SL-ANBS3-10
SL-ANBS3-10
SL-ANBS
-
螺帽(1个)
相当于SUS304
-
3
3x0.35
1.5
1.5
3
5.5
6.4
2.4
SL-ANBS4-10
SL-ANBS4-10
SL-ANBS
-
螺帽(1个)
相当于SUS304
-
4
4x0.5
2.0
2.2
4
7.0
8.1
4.0
SL-ANBS5-10
SL-ANBS5-10
SL-ANBS
-
螺帽(1个)
相当于SUS304
-
5
5x0.5
2.5
2.8
5
8.0
9.2
4.0
SL-ANBS6-15
SL-ANBS6-15
SL-ANBS
-
螺帽(1个)
相当于SUS304
-
6
6x0.75
3.0
3.0
6
10.0
11.5
4.0
SL-ANBS8-20
SL-ANBS8-20
SL-ANBS
-
螺帽(1个)
相当于SUS304
-
8
8x0.75
4.0
4.0
8
13.0
15.0
5.0
SL-ANBS10-25
SL-ANBS10-25
SL-ANBS
-
螺帽(1个)
相当于SUS304
-
10
10x1.0
5.0
5.0
10
17.0
19.6
6.0
SL-ANBS12-30
SL-ANBS12-30
SL-ANBS
-
螺帽(1个)
相当于SUS304
-
12
12x1.0
6.0
6.0
12
19.0
21.9
6.0
SL-ANBS16-40
SL-ANBS16-40
SL-ANBS
-
螺帽(1个)
相当于SUS304
-
16
16x1.5
8.0
7.0
16
24.0
27.7
8.0
SL-ANBS20-45
SL-ANBS20-45
SL-ANBS
-
螺帽(1个)
相当于SUS304
-
20
20x1.5
10.0
8.0
20
30.0
34.6
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AS_1FM/FC_A - 带快换接头的速度控制阀/推锁式/弯头型/万向型
SMC Corporation
31.05.2024
CRQ2X/CDRQ2X - 低速薄型摆动气缸齿轮齿条式
SMC Corporation
02.06.2024
CPO - 联轴器 十字形·蓝色螺塞固定型
Misumi
29.05.2023
RB - 液压缓冲器
SMC Corporation
02.06.2024
SL-CLBUS, SH-CLBUS, SHD-CLBUS, SL-CLBU, SH-CLBU, SHD-CLBU, SL-CLBPS, SH-CLB...
Misumi
09.01.2024
BGBWB, BGBW, BGBWA, BGBWSA, BGBWS - 轴承座组件 - 底部安装双轴承型 - - h选择型 -
Misumi
03.06.2021
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 调整螺丝组件-内六角孔...
Misumi
30.06.2021
1415163 - G-ESISEC-M20-S68N-NEPDS-S
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
SGPNRJ, SUTNRJ - 高压用接头 同径型 六角接套
Misumi
29.05.2023
E-ANB, E-ANBS - 经济型 调整螺丝组件 - 内六角孔型 - - 细牙螺纹 -
Misumi
18.05.2023
Straight connector LR-12 - Accessories
WOERNER Lubrication
13.07.2021
TS-360 - Overpressure safety plug CE
Special Springs
18.06.2020
DBABM,DBAB,DBABH,DBABS,DBSAB,DBABNM,DBABN,DBABNH,DBABNS,DBSABN - 定位导向零件-调整螺...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
E30025 - Einbauadapter
ifm_electronic
23.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表