SL-AFPFNA, SH-AFPFNA, SHD-AFPFNA, SL-AFPFHNA, SH-AFPFHNA, SHD-AFPFHNA - Precision Cleaning Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - Large Flat Head - Threaded - P,L,B,Specify Type
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/sl_afpfna.prj},{NB=SL-AFPFNA6-P6.50-L0-B2.0},{CO=D},{D=6},{DTOL=G},{P=6.50},{L=0},{B=2.0},{M2=M6},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DC
D치수부C
[mm]
PC
P 치수부 C
[mm]
ML
[mm]
M2
M2 (일반나사)
ⁿ/ₐ
S
[mm]
EE
e
[mm]
Q
[mm]
SL-AFPFNA3-P3.50-L0-B2.0
SL-AFPFNA3-P3.50-L0-B2.0
3
0.5
0.5
4.500
M3
0
0.0
0.0
SL-AFPFNA4-P4.50-L0-B2.0
SL-AFPFNA4-P4.50-L0-B2.0
4
1.0
1.0
6.000
M4
0
0.0
0.0
SL-AFPFNA5-P5.50-L0-B2.0
SL-AFPFNA5-P5.50-L0-B2.0
5
1.0
1.0
7.500
M5
0
0.0
0.0
SL-AFPFNA6-P6.50-L0-B2.0
SL-AFPFNA6-P6.50-L0-B2.0
6
1.0
1.0
9.000
M6
0
0.0
0.0
SL-AFPFNA8-P8.50-L0-B2.0
SL-AFPFNA8-P8.50-L0-B2.0
8
1.0
1.0
12.000
M8
0
0.0
0.0
SL-AFPFNA10-P10.50-L0-B2....
SL-AFPFNA10-P10.50-L0-B2....
10
1.0
1.0
15.000
M10
0
0.0
0.0
SL-AFPFNA12-P12.50-L0-B2....
SL-AFPFNA12-P12.50-L0-B2....
12
1.0
1.0
18.000
M12
0
0.0
0.0
SL-AFPFNA16-P17.00-L0-B5....
SL-AFPFNA16-P17.00-L0-B5....
16
1.0
1.0
24.000
M16
0
0.0
0.0
SL-AFPFNA20-P22.00-L0-B5....
SL-AFPFNA20-P22.00-L0-B5....
20
1.0
1.0
30.000
M20
0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성