您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SKPUH, SKTUH - 高压用接头 - 焊接型 - 管接头
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/skpuh.prj},{NB=SKPUH20A},{MAT=1},{NO=20A},{NOM=3/4},{A=27.7},{C=16},{D=38},{H=54},{J=26},{L=50},{M=45},{DD1=21.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
NOM
公称规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SKPUH8A
SKPUH8A
8A
1/4
14.3
11
22
32
18
38
28
SKPUH10A
SKPUH10A
10A
3/8
17.8
12
26
41
20
40
36
SKPUH15A
SKPUH15A
15A
1/2
22.2
13
32
46
22
44
39
SKPUH20A
SKPUH20A
20A
3/4
27.7
16
38
54
26
50
45
SKPUH25A
SKPUH25A
25A
1
34.5
17
47
63
28
56
55
SKPUH32A
SKPUH32A
32A
1 1/4
43.2
18
58
74
30
62
65
SKPUH40A
SKPUH40A
40A
1 1/2
49.1
20
63
80
32
70
72
SKPUH50A
SKPUH50A
50A
2
61.1
23
76
95
36
76
85
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BSCSF - 球阀 - PT 内螺纹·PT内螺纹 - 大流量型
Misumi
30.06.2021
KTGSL - 液压配管用切入式接头 -套筒-
Misumi
31.05.2023
SGPPUJ, SUTPUJ - 高压用接头 同径型 管接头(O形圈)
Misumi
30.06.2021
SKPPTH, SKTPTH - 高压用接头 - 焊接型 - 三通
Misumi
30.06.2021
PVCHC - 聚氯乙烯接头 -HI接头- 管帽
Misumi
31.05.2023
SGPPSH, SUTPSH - 高压用接头 - 同径型 - 套管
Misumi
30.06.2021
SNFR, SNFRS - 食品级清洁管用接头 套圈
Misumi
30.06.2021
SKUSK - 不锈钢管用接头 管接头
Misumi
30.06.2021
WEJELS - 焊接式拉手 -对接型- 90°弯管 加长型
Misumi
31.05.2023
HGA, HGAS - 配管支架 叶片固定件
Misumi
30.06.2021
NBPP - 针阀 双外螺纹型
Misumi
30.06.2021
SNCPW - 食品级清洁管用接头 -快速装夹-
Misumi
30.06.2021
SNAHJ - 悬臂固定接头 -软管安装管套-
Misumi
30.06.2021
SKVBN - 不锈钢管用球阀-针阀
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表