피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BBY 006 - Y-bearings
SKF
Bearings units and housings
Ball bearings
Insert bearing
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/ball_bearings/insert_bearings/bby_006.prj},{NB=SKF_YAT 205-014},{D=52},{DD1=33.74},{RG=0.000},{PITCH=39.040},{DW=7.938},{LOAD1=14.000},{LOAD2=7.800},{LOAD3=MIN},{II=1},{Z=9},{SDD=MIN},{E=MIN},{LNB1=0.000},{C11=0.000},{DD31=0.000},{D11=0.000},{DESIGNATION=YAT 205-014},{SS=Contact standard},{SSX=Seal on both sides},{DESIGN=On one side},{DDX=22.225},{DDXX=},{DDXXX=},{SB1=},{B=27.2},{C=15},{DD2=},{DD3=},{B3=},{B4=},{B4X=5},{R12=0.6},{SS1=19.5},{SS1X=19.5},{D1=},{C1=4.35},{K=1.7},{SPEED1=7000},{F0=14},{BF=},{A15=},{A8=},{A4=},{BETA=},{KS1=},{KS2=},{R1=},{R2=},{S1=},{KZ=},{MASS=0.19},{MASS2=},{G2=1/4-28 UNF},{N=3.175},{RTTFGS=4},{AS=},{ANGLE=},{BEARING=},{SLEEVEX=},{RING=RIS 205},{FO=IEC_BBY_006},{POPULAR=},{DDD1=0},{S2=},{B1X=},{SLEEVE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
SS
Sealing solution
ⁿ/ₐ
SSX
Sealing solution
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
D
D - Outside diameter
[mm]
B1
B1 - Overall bearing width
[mm]
B
B - Width inner ring
[mm]
C
C - Width outer ring
[mm]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
[kN]
SPEED1
Limiting speed
ⁿ/ₐ
BEARING
Designation bearing
ⁿ/ₐ
SLEEVEX
Designation adapter sleeve
ⁿ/ₐ
SKF_YAR 210-112-2F
YAR 210-112-2F
Contact standard
Seal and flinger on both ...
44.4500
90
0.0
51.6
22
35.100
23.200
4000
SKF_1726306-2RS1
1726306-2RS1
Contact RS1
Seal on both sides
30.0000
72
0.0
19
19
28.100
16.000
6300
SKF_YAR 208-108-2RF/HV
YAR 208-108-2RF/HV
Contact multiple
Seal and flinger on both ...
38.1000
80
0.0
49.2
21
24.700
19.000
2800
SKF_YET 203-010
YET 203-010
Contact standard
Seal on both sides
15.8750
40
28.6
19.1
12
9.560
4.750
9500
SKF_1726309 B-2RS1/VP274
1726309 B-2RS1/VP274
Contact standard
Seal on both sides
45.0000
100
0.0
25
25
52.700
31.500
4500
SKF_YEL 207-2RF/VL065
YEL 207-2RF/VL065
Contact multiple
Seal and flinger on both ...
35.0000
72
51.1
37.6
19
25.500
15.300
3200
SKF_YSP 211 SB-2F
YSP 211 SB-2F
Contact standard
Seal and flinger on both ...
55.0000
100
49.2
40
25
43.600
29.000
3600
SKF_YAR 209-2RF
YAR 209-2RF
Contact multiple
Seal and flinger on both ...
45.0000
85
0.0
49.2
22
33.200
21.600
2400
SKF_YSP 211-200 SB-2F
YSP 211-200 SB-2F
Contact standard
Seal and flinger on both ...
50.8000
100
49.2
40
25
43.600
29.000
3600
SKF_YAR 205-100-2RF
YAR 205-100-2RF
Contact multiple
Seal and flinger on both ...
25.4000
52
0.0
34.1
15
14.000
7.800
4300
SKF_YAR 213-211-2F
YAR 213-211-2F
Contact standard
Seal and flinger on both ...
68.2625
120
0.0
68.3
27
57.200
40.000
3000
SKF_YAR 207-107-2RF/HV
YAR 207-107-2RF/HV
Contact multiple
Seal and flinger on both ...
36.5125
72
0.0
42.9
19
21.600
15.300
3200
SKF_YAR 210-2LPW/ZM
YAR 210-2LPW/ZM
Contact gutter
Seal and flinger on both ...
50.0000
90
0.0
51.6
22
35.100
23.200
2200
SKF_YAR 207-2F
YAR 207-2F
Contact standard
Seal and flinger on both ...
35.0000
72
0.0
42.9
19
25.500
15.300
5300
SKF_YAR 212-2F
YAR 212-2F
Contact standard
Seal and flinger on both ...
60.0000
110
0.0
65.1
26
52.700
36.000
3400
SKF_UC 315-48
UC 315-48
Contact standard
Seal and flinger on both ...
76.2000
160
0.0
82
43
114.000
76.500
2300
SKF_YEL 208-2F
YEL 208-2F
Contact standard
Seal and flinger on both ...
40.0000
80
56.3
42.8
21
30.700
19.000
4800
SKF_YEL 211-2F
YEL 211-2F
Contact standard
Seal and flinger on both ...
55.0000
100
71.4
55.6
25
43.600
29.000
3600
SKF_YEL 206-2RF/VL065
YEL 206-2RF/VL065
Contact multiple
Seal and flinger on both ...
30.0000
62
48.4
36.5
18
19.500
11.200
3800
SKF_CYS 50 FM
CYS 50 FM
Contact standard
Seal on both sides
50.0000
90
43.7
30.2
22
35.100
23.200
4000
SKF_YET 204-012
YET 204-012
Contact standard
Seal on both sides
19.0500
47
30.5
21
14
12.700
6.550
8500
SKF_1726206-2RS1
1726206-2RS1
Contact RS1
Seal on both sides
30.0000
62
0.0
16
16
19.500
11.200
7500
SKF_YAR 205-015-2LPW/ZM
YAR 205-015-2LPW/ZM
Contact gutter
Seal and flinger on both ...
23.8125
52
0.0
34.1
15
14.000
7.800
4300
SKF_CYS 35 FM
CYS 35 FM
Contact standard
Seal on both sides
35.0000
72
38.9
25.4
19
25.500
15.300
5300
SKF_YET 205-100
YET 205-100
Contact standard
Seal on both sides
25.4000
52
31.0
21.5
15
14.000
7.800
7000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
06.06.2024
BC1_001_101 - Cylindrical roller bearings, single row
SKF
06.06.2024
BS2_001 - Spherical roller bearings
SKF
06.06.2024
AYP_001_HC_HH_HY-AYL_001_HP - Y-bearing plummer block units
SKF
23.02.2024
BA1_001_101 - Angular contact ball bearings, single row
SKF
06.06.2024
BJ1_001 - Self-aligning ball bearings
SKF
29.05.2024
BT1_001_101 - Tapered roller bearings, single row
SKF
06.06.2024
BD1_001_BDC_001 - Thrust ball bearings, single direction
SKF
06.06.2024
SAA_001 - Radial shaft seals for general industrial applications
SKF
06.06.2024
BA2_001 - Angular contact ball bearings, double row
SKF
06.06.2024
AYF_001HC_HH_HY - Y-bearing square flanged units
SKF
29.05.2024
BLR_001_101 - Radial spherical plain bearings
SKF
22.09.2023
SE and SNL plummer block housings for bearings on an adapter sleeve, with s...
SKF
06.06.2024
BND_001 - Drawn cup needle roller bearings
SKF
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성