피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
ANL 002 - MB(L) lock washers
SKF
Bearings units and housings
Bearing accessories
Lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_accessories/lock_nuts/anl_002.prj},{NB=SKF_MB 17},{DESIGNATION=MB 17},{DD=85.0000},{DD1=102.0000},{DD2=119.0000},{LDB=1.750},{FF=10.0000},{FM=8.000},{NT=19},{LWM=81.5000},{MASS=0.053},{DESIGN=lockdevice_mb},{M=81.5},{POPULAR=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Locking washer designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
DD2
d2 - Outside diameter
[mm]
LDB
B - Thickness material
[mm]
FM
fm - Width of outer tab
[mm]
NT
Number of outer tabs
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
POPULAR
ⁿ/ₐ
SKF_MB 0
MB 0
10.0000
21.0000
1.000
3.000
9
8.5
Yes
SKF_MB 1 A
MB 1 A
12.0000
25.0000
1.200
3.000
11
10.5
SKF_MB 1
MB 1
12.0000
25.0000
1.000
3.000
11
10.5
Yes
SKF_MB 2 A
MB 2 A
15.0000
28.0000
1.200
4.000
11
13.5
SKF_MB 2
MB 2
15.0000
28.0000
1.000
4.000
11
13.5
Yes
SKF_MB 3 A
MB 3 A
17.0000
32.0000
1.200
4.000
11
15.5
SKF_MB 3
MB 3
17.0000
32.0000
1.000
4.000
11
15.5
Yes
SKF_MB 4 A
MB 4 A
20.0000
36.0000
1.200
4.000
11
18.5
SKF_MB 4
MB 4
20.0000
36.0000
1.000
4.000
11
18.5
Yes
SKF_MB 5 A
MB 5 A
25.0000
42.0000
1.800
5.000
13
23
SKF_MB 5
MB 5
25.0000
42.0000
1.250
5.000
13
23
Yes
SKF_MB 6 A
MB 6 A
30.0000
49.0000
1.800
5.000
13
27.5
SKF_MB 6
MB 6
30.0000
49.0000
1.250
5.000
13
27.5
Yes
SKF_MB 7 A
MB 7 A
35.0000
57.0000
1.800
5.000
15
32.5
SKF_MB 7
MB 7
35.0000
57.0000
1.250
5.000
15
32.5
Yes
SKF_MB 8 A
MB 8 A
40.0000
62.0000
1.800
6.000
15
37.5
SKF_MB 8
MB 8
40.0000
62.0000
1.250
6.000
15
37.5
Yes
SKF_MB 9 A
MB 9 A
45.0000
69.0000
1.800
6.000
17
42.5
SKF_MB 9
MB 9
45.0000
69.0000
1.250
6.000
17
42.5
Yes
SKF_MB 10 A
MB 10 A
50.0000
74.0000
1.800
6.000
17
47.5
SKF_MB 10
MB 10
50.0000
74.0000
1.250
6.000
17
47.5
Yes
SKF_MB 11 A
MB 11 A
55.0000
81.0000
2.500
7.000
17
52.5
SKF_MB 11
MB 11
55.0000
81.0000
1.500
7.000
17
52.5
Yes
SKF_MB 12 A
MB 12 A
60.0000
86.0000
2.500
7.000
17
57.5
SKF_MB 12
MB 12
60.0000
86.0000
1.500
7.000
17
57.5
Yes
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ANL_001 - KM(L) and HM .. T lock nuts
SKF
22.09.2023
BC1_001_101 - Cylindrical roller bearings, single row
SKF
02.05.2024
BS2_001 - Spherical roller bearings
SKF
02.05.2024
BD1_001_BDC_001 - Thrust ball bearings, single direction
SKF
03.05.2024
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
22.09.2023
BA1_001_101 - Angular contact ball bearings, single row
SKF
03.05.2024
BJ1_001 - Self-aligning ball bearings
SKF
23.02.2024
BND_001 - Drawn cup needle roller bearings
SKF
03.05.2024
BN1_003 - Needle roller bearings with machined rings, with an inner ring
SKF
22.09.2023
BA2_001 - Angular contact ball bearings, double row
SKF
03.05.2024
ASA_001 - Adapter sleeves for metric shafts
SKF
01.03.2024
SAA_001 - Radial shaft seals for general industrial applications
SKF
03.05.2024
BGN_001 - Needle roller thrust bearings
SKF
21.11.2022
BA1_010 - Angular contact ball bearings, super-precision
SKF
02.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성