피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BT2 011 - Tapered roller bearings, single row, matched back-to-back
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
Tapered roller bearings
Tapered roller bearings/Tapered roller bearings, single row, matched bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/tapered_roller_bearings/tapered_roller_bearings_single_row_matched/bt2_011.prj},{NB=SKF_32232T179/DB32C410},{DESIGNATION=32232T179/DB32C410},{DD=160.000},{D=290.000},{T=179.000},{C=145.0000},{TYPE=D2},{LL=11.000},{BB=6.000},{NH=6.000},{K=4.500},{LCR=0.000},{NC=0.000},{TT=0.000},{IRWIDTH=80.000},{ORWIDTH=67.000},{DD1=222.110},{R12=4.000},{R5=1.000},{AA=150.182},{LOAD1=MIN},{LOAD2=MIN},{LOAD3=MIN},{SPEED1=},{SPEED2=},{MASS=MIN},{PITCH=223.555},{DW=34.090},{LW=60.000},{Z=21.000},{II=MIN},{ALPHA=16.172},{DESIGN=trbdb},{RAMAX=4},{RCMAX=1},{DDBMIN=177.5},{DBMIN=274},{CX=67.000},{B=80},{CBMIN=17},{SUPPRESS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
D
D - outer ring diametar
[mm]
T
[mm]
TYPE
Lubrication hole type
ⁿ/ₐ
LL
Outer spacer width
[mm]
BB
Annular groove width
[mm]
NH
Number of lubrication holes
ⁿ/ₐ
K
Lubrication hole diametar
[mm]
LCR
Lubrication groove radius
[mm]
NC
Number of lubrication cuts
ⁿ/ₐ
TT
Depth of lubrication grooves side face 't'
[mm]
LOAD1
C - Dynamic basic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Static basic load rating
[kN]
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
[kN]
SPEED1
Speed rating - Reference speed
[r/min]
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
[r/min]
RAMAX
ⁿ/ₐ
RCMAX
ⁿ/ₐ
DDBMIN
ⁿ/ₐ
DBMIN
ⁿ/ₐ
CX
[mm]
B
ⁿ/ₐ
CBMIN
ⁿ/ₐ
SKF_33020T88/DB
33020T88/DB
100.000
150.000
88.000
D2
10.000
5.000
6.000
3.500
0.000
0.000
0.000
278.000
390.000
41.500
3400
4000
2
0.6
111
143
32.500
39
6.5
SKF_32222T122/DB
32222T122/DB
110.000
200.000
122.000
D2
10.000
5.000
6.000
3.000
0.000
0.000
0.000
491.000
570.000
61.000
2600
3200
3
1
124
190
46.000
53
10
SKF_30215T70/DB
30215T70/DB
75.000
130.000
70.000
D2
15.500
8.600
6.000
5.000
0.000
0.000
0.000
171.000
176.000
20.400
4000
5000
2
0.6
85.5
124
22.000
25
5
SKF_32938T102/DB
32938T102/DB
190.000
260.000
102.000
D2
12.000
6.500
8.000
5.000
0.000
0.000
0.000
443.000
765.000
72.000
1800
2200
2.5
0.6
204
251
34.000
45
11
SKF_30230T168/DB
30230T168/DB
150.000
270.000
168.000
D2
70.000
42.000
8.000
28.000
0.000
0.000
0.000
455.000
560.000
57.000
1800
2400
4
1
167
250
38.000
45
11
SKF_32226T142/DB
32226T142/DB
130.000
230.000
142.000
D21
6.500
0.000
0.000
0.000
40.000
8.000
3.000
590.000
830.000
85.000
2000
2800
4
1
146.5
219
54.000
64
13.5
SKF_30224T133/DB
30224T133/DB
120.000
215.000
133.000
D2
46.000
24.000
8.000
12.000
0.000
0.000
0.000
417.000
465.000
49.000
2400
3000
3
1
134
201
34.000
40
9.5
SKF_32220T107/DB
32220T107/DB
100.000
180.000
107.000
D2
9.000
4.000
6.000
3.000
0.000
0.000
0.000
390.000
440.000
48.000
3000
3600
3
1
113.5
171
39.000
46
10
SKF_30214T59/DB
30214T59/DB
70.000
125.000
59.000
D21
6.500
0.000
0.000
0.000
20.000
6.000
2.000
155.000
156.000
18.000
4300
5300
2
0.6
80.5
118
21.000
24
5
SKF_32036T138 X/DB
32036T138 X/DB
180.000
280.000
138.000
D2
10.000
4.000
8.000
3.000
0.000
0.000
0.000
793.000
1160.000
110.000
1700
2200
3
1
195.5
267
48.000
64
16
SKF_32008T41.5 X/DB
32008T41.5 X/DB
40.000
68.000
41.500
D21
3.500
0.000
0.000
0.000
20.000
3.000
1.500
64.700
71.000
7.650
7500
9500
1
0.3
47.5
65
14.500
19
4.5
SKF_32936T103/DB
32936T103/DB
180.000
250.000
103.000
D2
13.000
7.500
8.000
5.000
0.000
0.000
0.000
435.000
735.000
68.000
1900
2200
2.5
0.6
194
241
34.000
45
11
SKF_32052T189 X/DB
32052T189 X/DB
260.000
400.000
189.000
D2
15.000
9.000
8.000
6.000
0.000
0.000
0.000
1241.000
2200.000
190.000
1100
1400
5
1.5
281
383
65.000
87
22
SKF_32026T102 X/DB
32026T102 X/DB
130.000
200.000
102.000
D2
12.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
0.000
388.000
540.000
55.000
2400
3000
2.5
0.6
143
192
34.000
45
11
SKF_32219T105/DB
32219T105/DB
95.000
170.000
105.000
D2
14.000
4.500
6.000
3.000
0.000
0.000
0.000
348.000
390.000
43.000
3200
3800
3
1
108.5
161
37.000
43
8.5
SKF_33207T64/DB
33207T64/DB
35.000
72.000
64.000
D2
8.000
4.000
3.000
2.000
0.000
0.000
0.000
104.000
106.000
11.800
7000
9500
1.5
0.6
43.5
68
22.000
28
6
SKF_32048T164 X/DB
32048T164 X/DB
240.000
360.000
164.000
D2
12.000
6.000
8.000
4.500
0.000
0.000
0.000
989.000
1800.000
156.000
1200
1600
4
1
258.5
346
57.000
76
19
SKF_32240T228/DB
32240T228/DB
200.000
360.000
228.000
D2
20.000
11.000
8.000
8.000
0.000
0.000
0.000
1300.000
2000.000
180.000
1300
1700
4
1
218
340
82.000
98
22
SKF_32010T50 X/DB
32010T50 X/DB
50.000
80.000
50.000
D2
10.000
6.000
3.000
4.000
0.000
0.000
0.000
75.100
88.000
9.650
6300
8000
1
0.3
57.5
77
15.500
20
4.5
SKF_32013T53 X/DB
32013T53 X/DB
65.000
100.000
53.000
D2
7.000
4.000
3.000
3.000
0.000
0.000
0.000
103.000
127.000
14.000
5000
6000
1.5
0.6
74
97
17.500
23
5.5
SKF_30308T72/DB
30308T72/DB
40.000
90.000
72.000
D2
21.500
9.000
3.000
6.000
0.000
0.000
0.000
106.000
95.000
10.800
6300
8000
2
0.6
49.5
82
20.000
23
5
SKF_30212T53/DB
30212T53/DB
60.000
110.000
53.000
D21
5.500
0.000
0.000
0.000
20.000
6.000
2.000
120.000
114.000
13.200
5000
6000
2
0.6
70
103
19.000
22
4.5
SKF_31326T164 X/DBC100
31326T164 X/DBC100
130.000
280.000
164.000
D2
20.000
8.000
8.000
6.000
0.000
0.000
0.000
5
1.5
149
261
44.000
66
28
SKF_32048T164 X/DBC406
32048T164 X/DBC406
240.000
360.000
164.000
D2
12.000
6.000
8.000
4.500
0.000
0.000
0.000
4
1
258.5
346
57.000
76
19
SKF_32230T168/DB
32230T168/DB
150.000
270.000
168.000
D2
14.000
4.000
8.000
3.000
0.000
0.000
0.000
4
1
167
254
60.000
73
17
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성