피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SHUB, SHUM, SHUS, SHUA - 샤프트홀더 - 측면장착홀형 - 측면슬릿형
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/shub_asmtab.prj},{NB=SHUB16-25},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{HS=25},{ALT1=-},{HC=0.0},{L=34},{H2=5},{TS=12},{TA=12},{L1=23},{E=11.5},{DD=4.5},{M=M4 Depth 8},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=8},{DD2=4.5},{DD1=8},{LL=4.5},{C=2.0},{HM=12.000},{H0=12},{HH=25,'25',30,'30',40,'40'},{HC1=(25:30/0.1),(30:40/0.1)},{PPATH=shub_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
TS
[mm]
T
[mm]
TA
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
M
M체결볼트
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHUB8-25
SHUB8-25
육각홀붙이 고정나사 1개
8
26
32.0
5
12
12
12
16
8.0
4.5
M4 깊이8
4.5
8
4.5
2.0
SHUB10-25
SHUB10-25
육각홀붙이 고정나사 1개
10
32
34.0
5
12
12
12
20
10.0
4.5
M4 깊이8
4.5
8
4.5
2.0
SHUB12-25
SHUB12-25
육각홀붙이 고정나사 1개
12
32
35.0
5
12
12
12
20
10.0
4.5
M4 깊이8
4.5
8
4.5
2.0
SHUB13-25
SHUB13-25
육각홀붙이 고정나사 1개
13
32
36.0
5
12
12
12
21
10.5
4.5
M4 깊이8
4.5
8
4.5
2.0
SHUB15-25
SHUB15-25
육각홀붙이 고정나사 1개
15
34
37.0
5
12
12
12
23
11.5
4.5
M4 깊이8
4.5
8
4.5
2.0
SHUB16-25
SHUB16-25
육각홀붙이 고정나사 1개
16
34
37.0
5
12
12
12
23
11.5
4.5
M4 깊이8
4.5
8
4.5
2.0
SHUB18-30
SHUB18-30
육각홀붙이 고정나사 1개
18
44
45.0
7
16
16
15
28
14.0
6.6
M6 깊이12
6.6
11
6.5
2.0
SHUB20-30
SHUB20-30
육각홀붙이 고정나사 1개
20
50
45.0
7
16
16
15
34
17.0
6.6
M6 깊이12
6.6
11
6.5
2.0
SHUB25-30
SHUB25-30
육각홀붙이 고정나사 1개
25
50
48.0
7
16
16
15
36
18.0
6.6
M6 깊이12
6.6
11
6.5
2.0
SHUB30-40
SHUB30-40
육각홀붙이 고정나사 1개
30
70
61.0
10
22
22
20
48
24.0
9.0
M8 깊이16
9.0
14
9.0
3.0
SHUB35-40
SHUB35-40
육각홀붙이 고정나사 1개
35
70
64.0
10
22
22
20
48
24.0
9.0
M8 깊이16
9.0
14
9.0
3.0
SHUB40-40
SHUB40-40
육각홀붙이 고정나사 1개
40
76
67.0
10
22
22
20
56
28.0
9.0
M8 깊이16
9.0
14
9.0
3.0
SHUB50-50
SHUB50-50
육각홀붙이 고정나사 1개
50
97
88.0
15
25
25
25
72
37.0
14.0
M12Depth 24
14.0
20
13.0
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MC07-3, MC07-S3 - 토글클램프 -횡압형(플랜지베이스)-
Misumi
30.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
MFMS, MFMS-S, MFMS-DS, SMFMS, SMFMS-S - 표준플랜지붙이무급유부시 -스탠다드타입-동합금부시 내장싱글 원형플...
Misumi
29.05.2023
ATP__MXL013, ATP__MXL019, ATP__MXL025, ATP__MXL037, ATP__MXL050, BTP__MXL01...
Misumi
06.01.2023
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
ATPA__L050, ATPA__L075, ATPA__L100, ATPA__L150, ATPB__L050, ATPB __L075, AT...
Misumi
13.01.2023
BCB, SBCB - 육각홀붙이 단추볼트
Misumi
19.12.2023
CHOB, CHBS - 나비볼트
Misumi
03.06.2021
SFAR, SSFAR, RSFAR, RSSFAR, PSFAR, PSSFAR, SFUR, SSFUR, PSFUR, PSSFUR, PSFG...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
STBB, STBBM, STBBS, SSTBB - 위치결정볼트-일반나사-머리부R
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
NCLC, NCLB, NCLM, NCLA, NCLSS - 금속 칼라 -일반급 L치수 지정타입-
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성