품질보증 정보
카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
SHBSM - Button Head Cap Screws Metric
Harcourt
Workholding
Screws
Button Head Cap Screws
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/workholding/screws/button_head_cap_screws/shbsm.prj},{NB=SHBSM-03-06},{MAT=High Grade Alloy Steel},{FIN=Black Oxide},{THREAD=M3X.5},{TPN=03},{THR=3.00000},{L=6},{L1=6,8,10,12,16},{A=5.70},{B=1.65},{C=2.0},{S=0.38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ON
Order Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SHBSM-03-06
SHBSM-03-06
High Grade Alloy Steel
Black Oxide
M3X.5
5.70
1.65
2.0
SHBSM-04-08
SHBSM-04-08
High Grade Alloy Steel
Black Oxide
M4X.7
7.60
2.20
2.5
SHBSM-05-10
SHBSM-05-10
High Grade Alloy Steel
Black Oxide
M5X.8
9.50
2.75
3.0
SHBSM-06-10
SHBSM-06-10
High Grade Alloy Steel
Black Oxide
M6X1
10.50
3.30
4.0
SHBSM-08-10
SHBSM-08-10
High Grade Alloy Steel
Black Oxide
M8X1.25
14.00
4.40
5.0
SHBSM-10-16
SHBSM-10-16
High Grade Alloy Steel
Black Oxide
M10X1.5
17.50
5.50
6.0
SHBSM-12-16
SHBSM-12-16
High Grade Alloy Steel
Black Oxide
M12X1.75
21.00
6.60
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성