您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SH-KNBSX,SL-KNBSXP,SH-KNBSXP,SHD-KNBSXP - Precision Cleaning Twill Knurled Clamping Knobs
Misumi
FA工厂自动化
43_把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/43_levers_knobs/sl_knbsxp_asmtab.prj},{NB=SH-KNBSX5},{CO=SH-},{AC=},{M=5},{D=20},{DD=14.0},{A=15},{T=12.0},{H=7.0},{S=4.0},{M1=5.000},{MC=0},{MC1=0.000},{ALT1=},{C=0.500},{PPATH=sl_knbsxp/sl_knbsxp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
M
M (Coarse)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
D1
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
M1
[mm]
MC
Mc Alterations
ⁿ/ₐ
MC1
Mc1
[mm]
C
[mm]
SH-KNBSX3
SH-KNBSX3
3
12
8.4
9
7.2
4.2
2.4
0
0.0
0.000
3.000
0
0.000
0.500
SH-KNBSX4
SH-KNBSX4
4
16
11.2
12
9.6
5.6
3.2
0
0.0
0.000
4.000
0
0.000
0.500
SH-KNBSX5
SH-KNBSX5
5
20
14.0
15
12.0
7.0
4.0
0
0.0
0.000
5.000
0
0.000
0.500
SH-KNBSX6
SH-KNBSX6
6
24
16.0
18
14.0
8.0
4.0
0
0.0
0.000
6.000
0
0.000
1.000
SH-KNBSX8
SH-KNBSX8
8
30
20.0
24
17.0
10.0
5.0
0
0.0
0.000
8.000
M3
3.000
1.000
SH-KNBSX10
SH-KNBSX10
10
36
28.0
30
20.0
12.0
6.0
0
0.0
0.000
10.000
M4
4.000
1.000
SH-KNBSX12
SH-KNBSX12
12
40
32.0
34
24.0
14.0
8.0
0
0.0
0.000
12.000
M5
5.000
1.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-NDZF - 经济型 丁字旋钮 内螺纹
Misumi
29.05.2023
C-NAFS - 压纹旋钮 - 台阶型 - - 不锈钢螺纹套型 -
Misumi
31.05.2023
C-NAFB - 压纹旋钮 - 台阶型 - - 内螺纹型 -
Misumi
31.05.2023
C-NKMS - 压纹旋钮 - 台阶型- - 内螺纹 -
Misumi
29.05.2023
SL-KNBS,SH-KNBS,SHD-KNBS - Precision Cleaning Knurled Clamping Knobs
Misumi
13.10.2023
SH-HOKS,SHD-HOKS,SH-HOKNS,SHD-HOKNS,SH-HBKNS,SHD-HBKNS - (Precision Cleanin...
Misumi
18.07.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表