피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
SH-21 - S Hooks
Reid Supply
Material Handling
Cables, Chains & Slings
Chain Accessories
Hooks
S-Hooks
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_q00000000/l2_q01000000/l3_q01010000/l4_q01010400/s_hooks/sh-21.prj},{NB=SH-24},{PN=SH-24},{AMERSID=1081446},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Steel},{WIREDIA=0.186},{A=1.75000000},{B=0.50000000},{C=0.25000000},{MAXLOAD=40},{HIDDEN=No},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/hooks/sh-24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WIREDIA
Wire Diameter
[인치]
A
A Length
[인치]
B
B Inside Diameter
[인치]
C
C Throat Width
[인치]
MAXLOAD
Max Load (Lbs.)
ⁿ/ₐ
SH-21
SH-21
1081443
-
-
Steel
0.105
1
5/16
5/32
16
SH-22
SH-22
1081444
-
-
Steel
0.117
1 1/4
3/8
3/16
17
SH-23
SH-23
1081445
-
-
Steel
0.148
1 1/2
7/16
7/32
26
SH-24
SH-24
1081446
-
-
Steel
0.186
1 3/4
1/2
1/4
40
SH-25
SH-25
1081447
-
-
Steel
0.220
2 1/8
5/8
5/16
58
SH-27
SH-27
1081448
-
-
Steel
0.312
3
7/8
1/2
132
SH-28
SH-28
1081449
-
-
Steel
0.375
3 1/2
1
1/2
170
SH-29
SH-29
1081450
-
-
Stainless
0.186
1 3/4
1/2
1/4
40
SH-31
SH-31
1081451
-
-
Stainless
0.250
2 1/2
3/4
7/16
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SH-21 - S Hooks
Essentra Components
07.08.2014
BN 973 - Hook wood screws, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN580 ST - Liftig eye bolts, Steel
Berger Tools
29.05.2023
BA-450 - Snaps - Spring Hooks
Reid Supply
21.07.2021
BA-485 - Snaps - Spring Hooks
Essentra Components
07.08.2014
Modèle 18-251 - Mousqueton - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.03.2022
lubricators_air_supply_on_the_left_new
Aventics
13.07.2022
Modèle 231938 - Hook with metric thread for turnbuckle - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Snap hook
FATH
28.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성