피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Outside diameter 35 - High response coupling
KUNLONG
Coupling series
High response coupling
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sg7/sg7_14/sg7_14_35.prj},{NB=SG7-14-35-9.525-14-38},{D1=9.525},{T1=1.400},{B1=3.000},{K1=},{D2=14.000},{T2=2.300},{B2=5.000},{K2=},{TS=1.5-1.9},{RT=8},{MT=16},{MS=18000},{RRO=0.2},{TT=1.5},{EP=±0.3},{ML=铝合金+橡胶},{WT=65.0},{USE=常用于数控机床和伺服电机联接},{RS=可定制不锈钢材质},{TD=利用胀套联接的梅花弹性联轴器;零回转间隙,拆装方便;高灵敏度,传递力矩大;顺时针与逆时针回转特性完全相同;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
D1 minor diameter
ⁿ/ₐ
D2
D2 major diameter
ⁿ/ₐ
IN
Item No
ⁿ/ₐ
TS
Tighten the strength
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
MT
Maximum Torque
[N.m]
MS
Max Speed
[prm]
RRO
[mm]
TT
Tilting Tolerance
[°]
EP
End-Play
[mm]
ML
Matetial
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[g]
USE
Application
ⁿ/ₐ
RS
Remarks
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
SG7-14-35-8-8-38
8.000
8.000
SG7-14-35-8-8-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-8-9-38
8.000
9.000
SG7-14-35-8-9-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-8-9.525-38
8.000
9.525
SG7-14-35-8-9.525-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-8-10-38
8.000
10.000
SG7-14-35-8-10-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-8-11-38
8.000
11.000
SG7-14-35-8-11-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-8-12-38
8.000
12.000
SG7-14-35-8-12-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-8-14-38
8.000
14.000
SG7-14-35-8-14-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-8-15-38
8.000
15.000
SG7-14-35-8-15-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-8-16-38
8.000
16.000
SG7-14-35-8-16-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-9-9-38
9.000
9.000
SG7-14-35-9-9-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-9-9.525-38
9.000
9.525
SG7-14-35-9-9.525-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-9-10-38
9.000
10.000
SG7-14-35-9-10-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-9-11-38
9.000
11.000
SG7-14-35-9-11-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-9-12-38
9.000
12.000
SG7-14-35-9-12-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-9-14-38
9.000
14.000
SG7-14-35-9-14-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-9-15-38
9.000
15.000
SG7-14-35-9-15-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-9-16-38
9.000
16.000
SG7-14-35-9-16-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-9.525-9.525-38
9.525
9.525
SG7-14-35-9.525-9.525-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-9.525-10-38
9.525
10.000
SG7-14-35-9.525-10-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-9.525-11-38
9.525
11.000
SG7-14-35-9.525-11-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-9.525-12-38
9.525
12.000
SG7-14-35-9.525-12-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-9.525-14-38
9.525
14.000
SG7-14-35-9.525-14-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-9.525-15-38
9.525
15.000
SG7-14-35-9.525-15-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-9.525-16-38
9.525
16.000
SG7-14-35-9.525-16-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
SG7-14-35-10-10-38
10.000
10.000
SG7-14-35-10-10-38
1.5-1.9
8
16
18000
0.2
1.5
±0.3
Aluminum alloy+Rubber
65.0
Used for CNC machine and ...
Stainless steelproduct ca...
Expansion set connected b...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NSL-SST - Lead screw shafts for NSF
Elesa+Ganter
21.06.2024
Outside diameter 40 - High response coupling
KUNLONG
10.01.2024
Outside diameter 45 - High response coupling
KUNLONG
10.01.2024
Outside diameter 20 - High response coupling
KUNLONG
10.01.2024
Outside diameter 152 - Single Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
Outside diameter 126 - Single Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
Outside diameter 104 - Single Disk-type Fiexibie Coupling
KUNLONG
10.01.2024
WKE/S - Elastomer Coupling with conical clamping ring
StS Coupling GmbH
24.02.2021
Outside diameter 200 - Bellows-type Flexibie Coupling
KUNLONG
10.01.2024
Outside diameter 98 - Double Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
Outside diameter 64 - Double Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
Outside diameter 94 - Single Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
Outside diameter 152 - Single Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
Outside diameter 190 - Single Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성