피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN 9573 Industrieverpackung - GESIPA Bulb-Tite Blindniete Flachrundkopf mit Neopren-Dichtscheibe, Alu/Alu
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
BULB-TITE®
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/bulb_tite/gesipa_fn_9573_iv.prj},{NB=SFS FN 9573 540437 Bulb-Tite Blindniet Flachrundkopf mit Neopren-Dichtscheibe, Alu/Alu 5.2x34.9 KL 17.4-22.2},{IDNR=},{ARTNR=540437},{NAME=5,2x34,9 (6600673) KL 17,4-22,2},{MAT=Niet: Aluminium, Dorn: Aluminium},{ONR=6603673},{D1=5.2},{L=34.9},{KL=17.4-22.2},{D2=11.7},{DM=2.9},{K=2.2},{SCHK=2700},{ZK=1950},{VERP=1500},{PR=62.00},{PR2000=},{CNSAVOID=0},{EOL=EOL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 9573 540431 Bulb-T...
540431
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6603603
5.2
17.5
0.5-4.8
11.7
2.9
2.2
3000
SFS FN 9573 540432 Bulb-T...
540432
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6603611
5.2
19.1
1.6-6.4
11.7
2.9
2.2
3000
SFS FN 9573 540433 Bulb-T...
540433
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6603638
5.2
22.2
4.7-9.5
11.7
2.9
2.2
3000
SFS FN 9573 540434 Bulb-T...
540434
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6603646
5.2
25.4
7.9-12.7
11.7
2.9
2.2
2000
SFS FN 9573 540436 Bulb-T...
540436
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6603662
5.2
31.8
14.3-19.1
11.7
2.9
2.2
2000
SFS FN 9573 540437 Bulb-T...
540437
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6603673
5.2
34.9
17.4-22.2
11.7
2.9
2.2
1500
SFS FN 9573 540438 Bulb-T...
540438
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6603684
5.2
38.1
20.6-25.4
11.7
2.9
2.2
1500
SFS FN 9573 540439 Bulb-T...
540439
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6603695
5.2
41.3
23.8-28.6
11.7
2.9
2.2
1500
SFS FN 9573 540440 Bulb-T...
540440
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6603700
6.3
20.2
1.6-6.4
14.5
3.9
2.8
2000
SFS FN 9573 540441 Bulb-T...
540441
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6603727
6.3
26.5
6.4-12.7
14.5
3.9
2.8
2000
SFS FN 9573 540442 Bulb-T...
540442
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6603735
6.3
29.7
9.5-15.9
14.5
3.9
2.8
1500
SFS FN 9573 455019 Bulb-T...
455019
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6603808
7.7
27.7
1-9.5
15.8
4.5
3.6
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UltraTemp Panel (CS)
KIP WE
23.03.2021
SA - RTD Temperature Sensor
Anderson Negele America
22.05.2023
Flat round head , rivet thorn - Steel - Magna-Bulb® Blind rivet
KVT Fastening
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성