피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 939 - FN 883 - blank - Stiftschrauben Fo, Einschraubende=1.25d
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
spezial_stiftschrauben
DIN 939
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/spezial_stiftschrauben/din_939/st/din_939_bl_fn883.prj},{NB=SFS FN 883 141891 Stiftschraube Fo DIN 939 Automatenstahl 4.8 blank M10x80},{ARTNR=141891},{WERKSTOFF=Automatenstahl },{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=883},{NENN1=0},{D=10.000},{D3=8.160},{P=1.500},{DE=10.000},{DE3=8.160},{P3=1.500},{L=80.000},{B1=12.000},{B22=26.000},{X1=1.900},{X2=3.800},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DE
Nominal diameter, screw-in
[mm]
DE3
Minor diameter of screw-in
[mm]
P3
Pitch of bolt - screw-in
[mm]
L1
Overal length
[mm]
L
Length
[mm]
B1
Thread lenght
[mm]
B2
Thread lenght
[mm]
X1
Length of the thread run-out
[mm]
X2
Length of the thread run-out
[mm]
SFS FN 883 154001 Stiftsc...
154001
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
35.000
25.000
10.000
18.800
1.600
3.200
SFS FN 883 147418 Stiftsc...
147418
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
40.000
30.000
10.000
22.000
1.600
3.200
SFS FN 883 147420 Stiftsc...
147420
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
50.000
40.000
10.000
22.000
1.600
3.200
SFS FN 883 147422 Stiftsc...
147422
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
60.000
50.000
10.000
22.000
1.600
3.200
SFS FN 883 140098 Stiftsc...
140098
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
70.000
60.000
10.000
22.000
1.600
3.200
SFS FN 883 147423 Stiftsc...
147423
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
80.000
70.000
10.000
22.000
1.600
3.200
SFS FN 883 147424 Stiftsc...
147424
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
90.000
80.000
10.000
22.000
1.600
3.200
SFS FN 883 143554 Stiftsc...
143554
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
8.000
6.773
1.000
8.000
6.466
1.250
100.000
90.000
10.000
22.000
1.600
3.200
SFS FN 883 147426 Stiftsc...
147426
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
37.000
25.000
12.000
18.200
1.900
3.800
SFS FN 883 140100 Stiftsc...
140100
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
42.000
30.000
12.000
23.200
1.900
3.800
SFS FN 883 147427 Stiftsc...
147427
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
47.000
35.000
12.000
26.000
1.900
3.800
SFS FN 883 147428 Stiftsc...
147428
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
52.000
40.000
12.000
26.000
1.900
3.800
SFS FN 883 147430 Stiftsc...
147430
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
62.000
50.000
12.000
26.000
1.900
3.800
SFS FN 883 147431 Stiftsc...
147431
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
72.000
60.000
12.000
26.000
1.900
3.800
SFS FN 883 147432 Stiftsc...
147432
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
82.000
70.000
12.000
26.000
1.900
3.800
SFS FN 883 141891 Stiftsc...
141891
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
92.000
80.000
12.000
26.000
1.900
3.800
SFS FN 883 147434 Stiftsc...
147434
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
12.000
9.853
1.750
12.000
9.853
1.750
45.000
30.000
15.000
22.700
2.200
4.300
SFS FN 883 147435 Stiftsc...
147435
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
12.000
9.853
1.750
12.000
9.853
1.750
50.000
35.000
15.000
27.700
2.200
4.300
SFS FN 883 147436 Stiftsc...
147436
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
12.000
9.853
1.750
12.000
9.853
1.750
55.000
40.000
15.000
30.000
2.200
4.300
SFS FN 883 147437 Stiftsc...
147437
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
12.000
9.853
1.750
12.000
9.853
1.750
60.000
45.000
15.000
30.000
2.200
4.300
SFS FN 883 147438 Stiftsc...
147438
Automatenstahl
4.8
blank
50
883
12.000
9.853
1.750
12.000
9.853
1.750
65.000
50.000
15.000
30.000
2.200
4.300
SFS FN 883 147439 Stiftsc...
147439
Automatenstahl
4.8
blank
25
883
12.000
9.853
1.750
12.000
9.853
1.750
75.000
60.000
15.000
30.000
2.200
4.300
SFS FN 883 147440 Stiftsc...
147440
Automatenstahl
4.8
blank
25
883
12.000
9.853
1.750
12.000
9.853
1.750
85.000
70.000
15.000
30.000
2.200
4.300
SFS FN 883 147441 Stiftsc...
147441
Automatenstahl
4.8
blank
25
883
12.000
9.853
1.750
12.000
9.853
1.750
95.000
80.000
15.000
30.000
2.200
4.300
SFS FN 883 147442 Stiftsc...
147442
Automatenstahl
4.8
blank
25
883
12.000
9.853
1.750
12.000
9.853
1.750
105.000
90.000
15.000
30.000
2.200
4.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 931 (ISO 4014) - FN 109 - 8.8, verzinkt gelb - Hexagon head bolts with ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 939 - Studs - Metal end=1.25d
Fabory
13.02.2023
DIN 939 - FN 885 - 8.8, blank - Stiftschrauben Fo, Einschraubende=1.25d
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 939 - FN 881 - rostfrei A4 - Stiftschrauben Fo, Einschraubende=1.25d
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 1390 - Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d (DIN 9...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1433 - Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d (DIN 9...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
BN 5269 - Threaded rod metric thread (DIN 975), 8.8, zinc plated blue, 1 me...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 6379 - Studs
Ganter
12.04.2024
DIN 6379 - Studs
JW Winco
02.04.2024
DIN 6379 - Studs
Elesa+Ganter
28.03.2024
07030 - Studs DIN 6379
norelem
30.05.2024
DIN ≈939 (1955) - Studs - Metal end=1.25d
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성