피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 444 A - FN 807 - 4.6, verzinkt blau - Eye bolts, form A
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
spezial_stiftschrauben
DIN 444 A
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/spezial_stiftschrauben/din_444_a/st/din_444_a_a2k_fn807.prj},{NB=SFS FN 807 145126 Augenschraube DIN 444 Stahl 4.6 verzinkt blau A12x80},{ARTNR=145126},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.6},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=10},{SFSNR=807},{FORM=A},{NENN1=0},{D=12.000},{D3=9.853},{P=1.750},{L=80.000},{X=4.300},{DA=12.000},{DK=25.000},{R=6.000},{S=17.000},{B1=30.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread lenght
[mm]
X
Length of the thread run-out
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DK
Orb diameter
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 807 145107 Augensc...
145107
Stahl
4.6
verzinkt blau
50
807
6.000
4.773
1.000
30.000
18.000
2.500
6.000
14.000
4.000
9.000
SFS FN 807 125704 Augensc...
125704
Stahl
4.6
verzinkt blau
50
807
6.000
4.773
1.000
40.000
18.000
2.500
6.000
14.000
4.000
9.000
SFS FN 807 145108 Augensc...
145108
Stahl
4.6
verzinkt blau
25
807
6.000
4.773
1.000
50.000
18.000
2.500
6.000
14.000
4.000
9.000
SFS FN 807 140082 Augensc...
140082
Stahl
4.6
verzinkt blau
50
807
8.000
6.466
1.250
30.000
16.000
3.200
8.000
18.000
4.000
11.000
SFS FN 807 199698 Augensc...
199698
Stahl
4.6
verzinkt blau
25
807
8.000
6.466
1.250
40.000
22.000
3.200
8.000
18.000
4.000
11.000
SFS FN 807 145112 Augensc...
145112
Stahl
4.6
verzinkt blau
25
807
8.000
6.466
1.250
50.000
22.000
3.200
8.000
18.000
4.000
11.000
SFS FN 807 145113 Augensc...
145113
Stahl
4.6
verzinkt blau
25
807
8.000
6.466
1.250
60.000
22.000
3.200
8.000
18.000
4.000
11.000
SFS FN 807 145114 Augensc...
145114
Stahl
4.6
verzinkt blau
25
807
8.000
6.466
1.250
70.000
22.000
3.200
8.000
18.000
4.000
11.000
SFS FN 807 145115 Augensc...
145115
Stahl
4.6
verzinkt blau
25
807
8.000
6.466
1.250
80.000
22.000
3.200
8.000
18.000
4.000
11.000
SFS FN 807 145116 Augensc...
145116
Stahl
4.6
verzinkt blau
25
807
8.000
6.466
1.250
100.000
22.000
3.200
8.000
18.000
4.000
11.000
SFS FN 807 125708 Augensc...
125708
Stahl
4.6
verzinkt blau
25
807
8.000
6.466
1.250
120.000
22.000
3.200
8.000
18.000
4.000
11.000
SFS FN 807 145117 Augensc...
145117
Stahl
4.6
verzinkt blau
50
807
10.000
8.160
1.500
30.000
15.000
3.800
10.000
20.000
4.000
14.000
SFS FN 807 199750 Augensc...
199750
Stahl
4.6
verzinkt blau
25
807
10.000
8.160
1.500
40.000
25.000
3.800
10.000
20.000
4.000
14.000
SFS FN 807 125712 Augensc...
125712
Stahl
4.6
verzinkt blau
25
807
10.000
8.160
1.500
50.000
26.000
3.800
10.000
20.000
4.000
14.000
SFS FN 807 145118 Augensc...
145118
Stahl
4.6
verzinkt blau
25
807
10.000
8.160
1.500
60.000
26.000
3.800
10.000
20.000
4.000
14.000
SFS FN 807 145119 Augensc...
145119
Stahl
4.6
verzinkt blau
25
807
10.000
8.160
1.500
70.000
26.000
3.800
10.000
20.000
4.000
14.000
SFS FN 807 145120 Augensc...
145120
Stahl
4.6
verzinkt blau
25
807
10.000
8.160
1.500
80.000
26.000
3.800
10.000
20.000
4.000
14.000
SFS FN 807 145121 Augensc...
145121
Stahl
4.6
verzinkt blau
25
807
10.000
8.160
1.500
100.000
26.000
3.800
10.000
20.000
4.000
14.000
SFS FN 807 125713 Augensc...
125713
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
807
10.000
8.160
1.500
120.000
26.000
3.800
10.000
20.000
4.000
14.000
SFS FN 807 145122 Augensc...
145122
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
807
10.000
8.160
1.500
140.000
32.000
3.800
10.000
20.000
4.000
14.000
SFS FN 807 125714 Augensc...
125714
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
807
12.000
9.853
1.750
50.000
30.000
4.300
12.000
25.000
6.000
17.000
SFS FN 807 145124 Augensc...
145124
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
807
12.000
9.853
1.750
60.000
30.000
4.300
12.000
25.000
6.000
17.000
SFS FN 807 145125 Augensc...
145125
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
807
12.000
9.853
1.750
70.000
30.000
4.300
12.000
25.000
6.000
17.000
SFS FN 807 145126 Augensc...
145126
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
807
12.000
9.853
1.750
80.000
30.000
4.300
12.000
25.000
6.000
17.000
SFS FN 807 125715 Augensc...
125715
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
807
12.000
9.853
1.750
100.000
30.000
4.300
12.000
25.000
6.000
17.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 444 NI - Stainless Steel-Swing bolts
JW Winco
02.04.2024
DIN 444 B & DIN 444 LB - Augenschrauben, Form B&LB
Fabory
13.02.2023
GN 1524 - Swing bolts, with long threaded bolt
Elesa+Ganter
28.03.2024
Z4038 - Ring bolt (DIN 580)
STRACK
14.03.2023
DIN 444-AUGENSCHRAUBEN - Swing Bolts similar to DIN 444, Steel black oxide ...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 148 - 4, verzinkt blau - Hexagon thin nuts, form ...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
GN 1524 - Swing bolts, with long threaded bolt
Ganter
12.04.2024
BN 253 - Eye bolts (DIN 444 A), 4.6, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
07181 - Eye bolts with long thread
norelem
30.05.2024
BN 208 - Wing nuts (DIN 315), Malleable cast iron / steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 444 B - FN 818 - rostfrei A4 - Eye bolts, form B
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Pressure regulator - MR 1/8" 035 06 R
Aircomp
07.04.2023
DIN 444 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
K1418 - Eye bolts with long thread
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성