您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 137 B - FN 653 - rostfrei A2 - Lock washers, corrugated
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Fuse links
DIN 137 B
stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/sicherungselemente/din_137_b/rs/din_137_b_a2_fn653.prj},{NB=SFS FN 653 125524 Federscheibe DIN 137 rostfreier Stahl rostfrei A2 B8},{ARTNR=125524},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=653},{D=8.000},{DA=8.400},{DW=15.000},{S=0.800},{H=1.500},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
S
Height
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 653 125515 Federsc...
125515
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
653
3.000
3.200
8.000
0.500
0.800
SFS FN 653 125517 Federsc...
125517
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
653
4.000
4.300
9.000
0.500
1.000
SFS FN 653 125520 Federsc...
125520
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
653
5.000
5.300
11.000
0.500
1.100
SFS FN 653 125522 Federsc...
125522
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
653
6.000
6.400
12.000
0.500
1.300
SFS FN 653 125524 Federsc...
125524
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
653
8.000
8.400
15.000
0.800
1.500
SFS FN 653 125526 Federsc...
125526
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
653
10.000
10.500
21.000
1.000
2.100
SFS FN 653 125528 Federsc...
125528
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
653
12.000
13.000
24.000
1.200
2.500
SFS FN 653 285297 Federsc...
285297
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
653
14.000
15.000
28.000
1.600
3.000
SFS FN 653 125530 Federsc...
125530
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
653
16.000
17.000
30.000
1.600
3.200
SFS FN 653 125532 Federsc...
125532
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
653
20.000
21.000
36.000
1.600
3.700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表