피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 463 - FN 606 - verzinkt blau - Washers with 2 taps
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsringe und Sicherungsbleche
DIN 463
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsringe_sicherungsbleche/din_463/st/din_463_st_a2k_fn606.prj},{NB=SFS FN 606 148867 Scheibe DIN 463 Stahl verzinkt blau 8.4},{ARTNR=148867},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=606},{D=8.000},{DA=8.400},{B=8.000},{DW=17.000},{L1=20.000},{L2=11.000},{R=4.000},{H=0.750},{S=13.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
B
Taps width
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
H
Height
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 606 148863 Scheibe...
148863
Stahl
verzinkt blau
1000
606
4.000
4.300
5.000
9.000
14.000
6.500
2.500
0.380
7.000
SFS FN 606 148865 Scheibe...
148865
Stahl
verzinkt blau
1000
606
5.000
5.300
6.000
10.000
16.000
8.000
2.500
0.500
8.000
SFS FN 606 148866 Scheibe...
148866
Stahl
verzinkt blau
1000
606
6.000
6.400
7.000
12.500
18.000
9.000
4.000
0.500
10.000
SFS FN 606 148867 Scheibe...
148867
Stahl
verzinkt blau
1000
606
8.000
8.400
8.000
17.000
20.000
11.000
4.000
0.750
13.000
SFS FN 606 148868 Scheibe...
148868
Stahl
verzinkt blau
1000
606
10.000
10.500
10.000
21.000
22.000
13.000
4.000
0.750
16.000
SFS FN 606 114877 Scheibe...
114877
Stahl
verzinkt blau
500
606
12.000
13.000
12.000
24.000
28.000
15.000
10.000
1.000
18.000
SFS FN 606 148870 Scheibe...
148870
Stahl
verzinkt blau
500
606
16.000
17.000
15.000
30.000
32.000
18.000
10.000
1.000
24.000
SFS FN 606 114878 Scheibe...
114878
Stahl
verzinkt blau
200
606
20.000
21.000
18.000
37.000
36.000
21.000
10.000
1.000
30.000
SFS FN 606 148873 Scheibe...
148873
Stahl
verzinkt blau
100
606
24.000
25.000
20.000
44.000
42.000
25.000
10.000
1.000
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 472 - FN 8301 - Zinklamellen beschichtet - Retaining rings for bores
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 463 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 463 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 463 - Washers with 2 taps
Fabory
13.02.2023
BN 845 - Tab washers with long and short tab (DIN 463), steel, zinc plated ...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성