您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6325 (ISO 8734) - FN 595 - blank - Zylinderstift, gehaertet, Toleranzfeld h6
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
zylinderstifte
DIN 6325
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/zylinderstifte/din_6325/st/din_6325_bl_fn595.prj},{NB=SFS FN 595 149104 Zylinderstift DIN 6325 Stahl gehärtet blank 5h6x32},{ARTNR=149104},{WERKSTOFF=Stahl gehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=595},{D=5.0},{L=32},{L1=1.200},{R=5.000},{Z1=0.750},{Z2=0.500},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
L1
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
Z1
Distance
[mm]
Z2
Distance
[mm]
SFS FN 595 145778 Zylinde...
145778
Stahl gehärtet
blank
1000
595
1.0
4
0.400
1.000
0.150
0.080
SFS FN 595 135220 Zylinde...
135220
Stahl gehärtet
blank
1000
595
1.0
6
0.400
1.000
0.150
0.080
SFS FN 595 145781 Zylinde...
145781
Stahl gehärtet
blank
1000
595
1.0
8
0.400
1.000
0.150
0.080
SFS FN 595 145782 Zylinde...
145782
Stahl gehärtet
blank
1000
595
1.0
10
0.400
1.000
0.150
0.080
SFS FN 595 145783 Zylinde...
145783
Stahl gehärtet
blank
1000
595
1.0
12
0.400
1.000
0.150
0.080
SFS FN 595 139285 Zylinde...
139285
Stahl gehärtet
blank
1000
595
1.5
5
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 595 149041 Zylinde...
149041
Stahl gehärtet
blank
1000
595
1.5
6
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 595 149042 Zylinde...
149042
Stahl gehärtet
blank
1000
595
1.5
8
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 595 149043 Zylinde...
149043
Stahl gehärtet
blank
1000
595
1.5
10
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 595 149044 Zylinde...
149044
Stahl gehärtet
blank
1000
595
1.5
12
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 595 286224 Zylinde...
286224
Stahl gehärtet
blank
1000
595
1.5
14
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 595 149046 Zylinde...
149046
Stahl gehärtet
blank
1000
595
1.5
16
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 595 149047 Zylinde...
149047
Stahl gehärtet
blank
1000
595
1.5
20
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 595 149048 Zylinde...
149048
Stahl gehärtet
blank
1000
595
1.5
24
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 595 149050 Zylinde...
149050
Stahl gehärtet
blank
1000
595
1.5
30
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 595 149051 Zylinde...
149051
Stahl gehärtet
blank
1000
595
1.5
40
0.500
1.600
0.230
0.120
SFS FN 595 149052 Zylinde...
149052
Stahl gehärtet
blank
100
595
2.0
5
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 595 331760 Zylinde...
331760
Stahl gehärtet
blank
500
595
2.0
5
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 595 149053 Zylinde...
149053
Stahl gehärtet
blank
500
595
2.0
6
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 595 286226 Zylinde...
286226
Stahl gehärtet
blank
100
595
2.0
6
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 595 149054 Zylinde...
149054
Stahl gehärtet
blank
500
595
2.0
8
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 595 286227 Zylinde...
286227
Stahl gehärtet
blank
100
595
2.0
8
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 595 149055 Zylinde...
149055
Stahl gehärtet
blank
500
595
2.0
10
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 595 286228 Zylinde...
286228
Stahl gehärtet
blank
100
595
2.0
10
0.600
2.000
0.300
0.180
SFS FN 595 149056 Zylinde...
149056
Stahl gehärtet
blank
500
595
2.0
12
0.600
2.000
0.300
0.180
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6325 (ISO 8734) - FN 8231 - blank - Parallel pins, hardened, tolerance ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
03091 - Indexing plungers
norelem
30.05.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 114 - 8.8, schwarz - Zylinderschrauben mit Innensec...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 7984 - FN 130 - rostfrei A2 - Hexagon socket head cap screws with low h...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Parallel pins DIN EN ISO 8734
MBO Oßwald
08.10.2021
DIN 913 (ISO 4026) - FN 133 - 45 H, schwarz - Hexagon socket set screws wit...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2111 - 10.9, schwarz - Hexagon socket countersunk...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 7380 - FN 127 - 10.9, schwarz - Hexagon socket button head screws
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 2338 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7 (ISO 2338) - FN 8230 - blank - Zylinderstifte, Toleranzfeld h8, mit L...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 6325 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
BN 858 - Parallel pins hardened, ground (DIN 6325), steel hardened, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
SCSF - Dowel pin DIN 6325/ISO 8734
RCM
04.04.2022
B - blanking plug
Festo
23.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表