피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 9021 (ISO 7093) - FN 514 - verzinkt blau - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Washers
DIN 9021
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/scheiben/din_9021/st/din_9021_a2k_fn514.prj},{NB=SFS FN 514 132874 Scheibe DIN 9021 Stahl verzinkt blau 8.4},{ARTNR=132874},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=514},{D=8.000},{DA=8.400},{DW=24.000},{H=2.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 514 132907 Scheibe...
132907
Stahl
verzinkt blau
2000
514
2.500
2.700
8.000
0.800
SFS FN 514 132846 Scheibe...
132846
Stahl
verzinkt blau
1000
514
3.000
3.200
9.000
0.800
SFS FN 514 132845 Scheibe...
132845
Stahl
verzinkt blau
200
514
3.000
3.200
9.000
0.800
SFS FN 514 132910 Scheibe...
132910
Stahl
verzinkt blau
1000
514
3.500
3.700
11.000
0.800
SFS FN 514 132850 Scheibe...
132850
Stahl
verzinkt blau
1000
514
4.000
4.300
12.000
1.000
SFS FN 514 132849 Scheibe...
132849
Stahl
verzinkt blau
200
514
4.000
4.300
12.000
1.000
SFS FN 514 132855 Scheibe...
132855
Stahl
verzinkt blau
200
514
5.000
5.300
15.000
1.200
SFS FN 514 132858 Scheibe...
132858
Stahl
verzinkt blau
1000
514
5.000
5.300
15.000
1.200
SFS FN 514 280563 Scheibe...
280563
Stahl
verzinkt blau
200
514
6.000
6.400
18.000
1.600
SFS FN 514 132867 Scheibe...
132867
Stahl
verzinkt blau
1000
514
6.000
6.400
18.000
1.600
SFS FN 514 132869 Scheibe...
132869
Stahl
verzinkt blau
1000
514
7.000
7.400
22.000
2.000
SFS FN 514 132871 Scheibe...
132871
Stahl
verzinkt blau
200
514
8.000
8.400
24.000
2.000
SFS FN 514 132874 Scheibe...
132874
Stahl
verzinkt blau
500
514
8.000
8.400
24.000
2.000
SFS FN 514 132878 Scheibe...
132878
Stahl
verzinkt blau
200
514
10.000
10.500
30.000
2.500
SFS FN 514 132875 Scheibe...
132875
Stahl
verzinkt blau
100
514
10.000
10.500
30.000
2.500
SFS FN 514 132885 Scheibe...
132885
Stahl
verzinkt blau
100
514
12.000
13.000
37.000
3.000
SFS FN 514 132884 Scheibe...
132884
Stahl
verzinkt blau
100
514
12.000
13.000
37.000
3.000
SFS FN 514 132889 Scheibe...
132889
Stahl
verzinkt blau
100
514
14.000
15.000
44.000
3.000
SFS FN 514 132888 Scheibe...
132888
Stahl
verzinkt blau
100
514
14.000
15.000
44.000
3.000
SFS FN 514 302530 Scheibe...
302530
Stahl
verzinkt blau
50
514
16.000
17.000
50.000
3.000
SFS FN 514 132893 Scheibe...
132893
Stahl
verzinkt blau
100
514
16.000
17.000
50.000
3.000
SFS FN 514 132900 Scheibe...
132900
Stahl
verzinkt blau
100
514
18.000
20.000
56.000
4.000
SFS FN 514 132898 Scheibe...
132898
Stahl
verzinkt blau
50
514
18.000
20.000
56.000
4.000
SFS FN 514 132902 Scheibe...
132902
Stahl
verzinkt blau
100
514
20.000
22.000
60.000
4.000
SFS FN 514 132901 Scheibe...
132901
Stahl
verzinkt blau
50
514
20.000
22.000
60.000
4.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성