您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 7500-1 CE - FN 4016 - verzinkt blau - Gewindefurchenden Schrauben fuer metrisches ISO Gewinde mit Kreuzschlitz
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
gewindefurchschrauben
DIN 7500 CE
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/gewindefurchschrauben/din_7500_ce/st/din_7500_ce_a2k_fn4016.prj},{NB=SFS FN 4016 324273 Schraube DIN 7500-1 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau CEM4x8-Z},{ARTNR=324273},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=2000},{SFSNR=4016},{FORM=CE},{D=4.000},{D3=3.141},{P=0.700},{L=8.000},{KR=2},{A=1.400},{X=1.750},{DK=8.000},{K=3.100},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.300},{EH=2.400},{EZ=2.340},{Y=7.000},{V=1.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
RF
Radius of the raised portion of a head
[mm]
MH
Wing diameter of cross recesses Form H
[mm]
MZ
Wing diameter of cross recesses Form Z
[mm]
EH
Eindringtiefe Form H
[mm]
EZ
Eindringtiefe Form Z
[mm]
Y
Angle of the cone
[mm]
SFS FN 4016 318390 Schrau...
318390
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4016
3.000
2.387
0.500
6.000
1.000
38.000
1.250
5.600
2.400
0.100
5.000
3.000
2.800
1.800
1.750
8.000
SFS FN 4016 332265 Schrau...
332265
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4016
3.000
2.387
0.500
8.000
1.000
38.000
1.250
5.600
2.400
0.100
5.000
3.000
2.800
1.800
1.750
8.000
SFS FN 4016 320508 Schrau...
320508
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4016
3.000
2.387
0.500
10.000
1.000
38.000
1.250
5.600
2.400
0.100
5.000
3.000
2.800
1.800
1.750
8.000
SFS FN 4016 399151 Schrau...
399151
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4016
3.000
2.387
0.500
12.000
1.000
38.000
1.250
5.600
2.400
0.100
5.000
3.000
2.800
1.800
1.750
8.000
SFS FN 4016 318392 Schrau...
318392
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4016
3.000
2.387
0.500
16.000
1.000
38.000
1.250
5.600
2.400
0.100
5.000
3.000
2.800
1.800
1.750
8.000
SFS FN 4016 321067 Schrau...
321067
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4016
4.000
3.141
0.700
6.000
1.400
38.000
1.750
8.000
3.100
0.200
6.500
4.400
4.300
2.400
2.340
7.000
SFS FN 4016 324273 Schrau...
324273
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4016
4.000
3.141
0.700
8.000
1.400
38.000
1.750
8.000
3.100
0.200
6.500
4.400
4.300
2.400
2.340
7.000
SFS FN 4016 320447 Schrau...
320447
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4016
4.000
3.141
0.700
10.000
1.400
38.000
1.750
8.000
3.100
0.200
6.500
4.400
4.300
2.400
2.340
7.000
SFS FN 4016 331063 Schrau...
331063
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4016
4.000
3.141
0.700
12.000
1.400
38.000
1.750
8.000
3.100
0.200
6.500
4.400
4.300
2.400
2.340
7.000
SFS FN 4016 320944 Schrau...
320944
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4016
4.000
3.141
0.700
16.000
1.400
38.000
1.750
8.000
3.100
0.200
6.500
4.400
4.300
2.400
2.340
7.000
SFS FN 4016 321637 Schrau...
321637
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4016
5.000
4.019
0.800
8.000
1.600
38.000
2.000
9.500
3.700
0.200
8.000
4.900
4.700
2.900
2.740
7.000
SFS FN 4016 362216 Schrau...
362216
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4016
5.000
4.019
0.800
10.000
1.600
38.000
2.000
9.500
3.700
0.200
8.000
4.900
4.700
2.900
2.740
7.000
SFS FN 4016 332796 Schrau...
332796
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4016
5.000
4.019
0.800
12.000
1.600
38.000
2.000
9.500
3.700
0.200
8.000
4.900
4.700
2.900
2.740
7.000
SFS FN 4016 319245 Schrau...
319245
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4016
6.000
4.773
1.000
10.000
2.000
38.000
2.500
12.000
4.600
0.250
10.000
6.900
6.700
3.600
3.460
7.000
SFS FN 4016 319246 Schrau...
319246
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4016
6.000
4.773
1.000
12.000
2.000
38.000
2.500
12.000
4.600
0.250
10.000
6.900
6.700
3.600
3.460
7.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7500-1 CE-Z - Thread rolling screws for metrical ISO thread, form CE
Fabory
13.02.2023
DIN 7500 M - Steel zinc-plated, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7516 AE-H - Thread cutting screws recessed head, form AE
Fabory
13.02.2023
Modèle 210222 - Pozidriv cross recessed raised cheese head thread forming s...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN ≈965 - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
DIN 7500-1 CE - FN 4017 - verzinkt blau - Gewindefurchenden Schrauben fuer ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 7500-1 CE - FN 1906 - verzinkt blau - Gewindefurchenden Schrauben fuer ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 7500-1 CE - FN 1905 - verzinkt blau - Gewindefurchenden Schrauben fuer ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Reference 62222 - Pan head thread rolling screw cross recess Pozidrive - DI...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 6900-5 Z-KO T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with contact was...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 7500-1 CE - FN 1902 - rostfrei A2 - Gewindefurchenden Schrauben fuer me...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 151 - 8, blank - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表