피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 7504 N - FN 392 - galvanized blue - Self-drilling screws with tapping screw thread
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Self-drilling screw with tapping screw thread
DIN 7504 N
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/bohrschrauben/din_7504_n/st/din_7504_n_a2k_fn392.prj},{NB=SFS FN 392 302400 Bohrschraube DIN 7504 Stahl einsatzgehaertet verzinkt blau ST4.2x22-N},{ARTNR=302400},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehaertet},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=392},{D=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{L=22.0},{DK=8.000},{LG=13.300},{DP=3.600},{A=1.400},{K=3.100},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.400},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
DP
Diameter of the drillbit
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
RF
Radius of the raised portion of a head
[mm]
MH
Wing diameter of cross recesses Form H
[mm]
SFS FN 392 345911 self-dr...
345911
Case-hardened steel
galvanized blue
1000
392
2.9
2.180
1.100
9.5
5.600
3.250
2.300
1.100
2.400
0.100
5.000
3.000
SFS FN 392 302390 self-dr...
302390
Case-hardened steel
galvanized blue
100
392
3.5
2.640
1.300
9.5
7.000
2.850
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
3.900
SFS FN 392 307745 self-dr...
307745
Case-hardened steel
galvanized blue
1000
392
3.5
2.640
1.300
9.5
7.000
2.850
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
3.900
SFS FN 392 302385 self-dr...
302385
Case-hardened steel
galvanized blue
100
392
3.5
2.640
1.300
13.0
7.000
6.200
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
3.900
SFS FN 392 307740 self-dr...
307740
Case-hardened steel
galvanized blue
1000
392
3.5
2.640
1.300
13.0
7.000
6.200
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
3.900
SFS FN 392 302386 self-dr...
302386
Case-hardened steel
galvanized blue
100
392
3.5
2.640
1.300
16.0
7.000
9.200
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
3.900
SFS FN 392 307741 self-dr...
307741
Case-hardened steel
galvanized blue
1000
392
3.5
2.640
1.300
16.0
7.000
9.200
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
3.900
SFS FN 392 302387 self-dr...
302387
Case-hardened steel
galvanized blue
100
392
3.5
2.640
1.300
19.0
7.000
12.100
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
3.900
SFS FN 392 307742 self-dr...
307742
Case-hardened steel
galvanized blue
1000
392
3.5
2.640
1.300
19.0
7.000
12.100
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
3.900
SFS FN 392 302388 self-dr...
302388
Case-hardened steel
galvanized blue
100
392
3.5
2.640
1.300
22.0
7.000
15.100
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
3.900
SFS FN 392 307743 self-dr...
307743
Case-hardened steel
galvanized blue
1000
392
3.5
2.640
1.300
22.0
7.000
15.100
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
3.900
SFS FN 392 302389 self-dr...
302389
Case-hardened steel
galvanized blue
100
392
3.5
2.640
1.300
25.0
7.000
18.100
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
3.900
SFS FN 392 307744 self-dr...
307744
Case-hardened steel
galvanized blue
1000
392
3.5
2.640
1.300
25.0
7.000
18.100
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
3.900
SFS FN 392 302391 self-dr...
302391
Case-hardened steel
galvanized blue
100
392
3.9
2.920
1.300
13.0
7.500
5.800
3.200
1.300
2.800
0.100
6.250
4.200
SFS FN 392 307746 self-dr...
307746
Case-hardened steel
galvanized blue
1000
392
3.9
2.920
1.300
13.0
7.500
5.800
3.200
1.300
2.800
0.100
6.250
4.200
SFS FN 392 302392 self-dr...
302392
Case-hardened steel
galvanized blue
100
392
3.9
2.920
1.300
16.0
7.500
8.800
3.200
1.300
2.800
0.100
6.250
4.200
SFS FN 392 307747 self-dr...
307747
Case-hardened steel
galvanized blue
1000
392
3.9
2.920
1.300
16.0
7.500
8.800
3.200
1.300
2.800
0.100
6.250
4.200
SFS FN 392 302393 self-dr...
302393
Case-hardened steel
galvanized blue
100
392
3.9
2.920
1.300
19.0
7.500
11.700
3.200
1.300
2.800
0.100
6.250
4.200
SFS FN 392 307748 self-dr...
307748
Case-hardened steel
galvanized blue
1000
392
3.9
2.920
1.300
19.0
7.500
11.700
3.200
1.300
2.800
0.100
6.250
4.200
SFS FN 392 302394 self-dr...
302394
Case-hardened steel
galvanized blue
100
392
3.9
2.920
1.300
22.0
7.500
14.700
3.200
1.300
2.800
0.100
6.250
4.200
SFS FN 392 307749 self-dr...
307749
Case-hardened steel
galvanized blue
1000
392
3.9
2.920
1.300
22.0
7.500
14.700
3.200
1.300
2.800
0.100
6.250
4.200
SFS FN 392 302395 self-dr...
302395
Case-hardened steel
galvanized blue
100
392
3.9
2.920
1.300
25.0
7.500
17.700
3.200
1.300
2.800
0.100
6.250
4.200
SFS FN 392 307750 self-dr...
307750
Case-hardened steel
galvanized blue
1000
392
3.9
2.920
1.300
25.0
7.500
17.700
3.200
1.300
2.800
0.100
6.250
4.200
SFS FN 392 302396 self-dr...
302396
Case-hardened steel
galvanized blue
100
392
3.9
2.920
1.300
32.0
7.500
24.500
3.200
1.300
2.800
0.100
6.250
4.200
SFS FN 392 307751 self-dr...
307751
Case-hardened steel
galvanized blue
1000
392
3.9
2.920
1.300
32.0
7.500
24.500
3.200
1.300
2.800
0.100
6.250
4.200
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7504 P - FN 391 - verzinkt blau - Self-drilling screws with tapping scr...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 660 - Half-round-rivet, nominal diameters 1 to 8 mm, form A/B
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 M - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
SDA5 - SFS Bohrschrauben SDA5
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN≈ 7504 K - Self-drilling screws with tapping screw thread, form K
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 N - FN 394 - rostfrei A2 - Self-drilling screws with tapping screw...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 7504 O-Z - Self-drilling screws with tapping screw thread, form O
Fabory
13.02.2023
ISO 14585 C - FN 373 - verzinkt blau - Hexalobular socket pan head tapping ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 7504 M-Z - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
BN 1878 - Phillips pan head self-drilling screws form H, fully threaded (~D...
Bossard Catalog
16.05.2024
DIN 7504 K - FN 390 - verzinkt blau - Self-drilling screws with tapping scr...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 11904 - Pozi pan head self-drilling screws form Z, fully threaded (~DIN ...
Bossard Catalog
16.05.2024
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
BN 85320 - Pozi pan head self-drilling screws form Z, fully threaded (DIN 7...
Bossard Catalog
03.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성