피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ISO 7049 C-H (DIN 7981 C) - FN 362 - verzinkt blau - Cross recessed pan head tapping screws
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Sheet metal screws
ISO 7049 C-H
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/blechschrauben/iso_7049_c_h/st/iso_7049_c_h_a2k_fn362.prj},{NB=SFS FN 362 135787 Blechschraube ISO 7049 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST4.2x16-C-H},{ARTNR=135787},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=362},{D=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{L=16.0},{DK=8.000},{K=3.100},{DA=4.900},{A=1.400},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{TH=2.400},{Y=3.700},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
RF
Radius of the raised portion of a head
[mm]
MH
Wing diameter of cross recesses Form H
[mm]
TH
Depth of the driving feature Form H
[mm]
Y
Length of cone point Form C
[mm]
SFS FN 362 310412 Blechsc...
310412
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.2
1.630
0.800
4.5
4.000
1.600
0.800
0.100
3.200
1.900
1.200
2.000
SFS FN 362 135717 Blechsc...
135717
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.2
1.630
0.800
6.5
4.000
1.600
0.800
0.100
3.200
1.900
1.200
2.000
SFS FN 362 135720 Blechsc...
135720
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.2
1.630
0.800
9.5
4.000
1.600
0.800
0.100
3.200
1.900
1.200
2.000
SFS FN 362 150365 Blechsc...
150365
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.2
1.630
0.800
13.0
4.000
1.600
0.800
0.100
3.200
1.900
1.200
2.000
SFS FN 362 152690 Blechsc...
152690
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.2
1.630
0.800
16.0
4.000
1.600
0.800
0.100
3.200
1.900
1.200
2.000
SFS FN 362 145703 Blechsc...
145703
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.9
2.180
1.100
4.5
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135723 Blechsc...
135723
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.9
2.180
1.100
6.5
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135726 Blechsc...
135726
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.9
2.180
1.100
9.5
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135729 Blechsc...
135729
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.9
2.180
1.100
13.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135733 Blechsc...
135733
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.9
2.180
1.100
16.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135735 Blechsc...
135735
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.9
2.180
1.100
19.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135738 Blechsc...
135738
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.9
2.180
1.100
22.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135740 Blechsc...
135740
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
2.9
2.180
1.100
25.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135742 Blechsc...
135742
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
2.9
2.180
1.100
32.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135746 Blechsc...
135746
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
3.5
2.640
1.300
6.5
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135748 Blechsc...
135748
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
3.5
2.640
1.300
9.5
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135750 Blechsc...
135750
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
3.5
2.640
1.300
13.0
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135752 Blechsc...
135752
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
3.5
2.640
1.300
16.0
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135754 Blechsc...
135754
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
3.5
2.640
1.300
19.0
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135756 Blechsc...
135756
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
3.5
2.640
1.300
22.0
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135759 Blechsc...
135759
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
362
3.5
2.640
1.300
25.0
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135761 Blechsc...
135761
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
362
3.5
2.640
1.300
32.0
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135763 Blechsc...
135763
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
362
3.5
2.640
1.300
38.0
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135765 Blechsc...
135765
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
3.9
2.920
1.300
9.5
7.500
2.800
1.300
0.100
6.200
4.200
2.200
3.500
SFS FN 362 135767 Blechsc...
135767
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
3.9
2.920
1.300
13.0
7.500
2.800
1.300
0.100
6.200
4.200
2.200
3.500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 985 (ISO 10511) - FN 188 - rostfrei A4 - Prevailing torque type hexagon...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
ISO 7049 C-Z (DIN 7981 C) - FN 365 - verzinkt blau - Cross recessed pan hea...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
ISO 7049 F-H (DIN 7981 F) - FN 1931 - rostfrei A2 - Cross recessed pan head...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
ISO 7049 C-Z (DIN 7981 C) - FN 379 - verzinkt schwarz - Cross recessed pan ...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 7981 C-H - Pan head tapping screws with cross recessed, form C
Fabory
13.02.2023
ISO 7049 C-H (DIN 7981 C) - FN 384 - rostfrei A2 - Cross recessed pan head ...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
ISO 7049 F-H (DIN 7981 F) - FN 424 - verzinkt blau - Cross recessed pan hea...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
Reference 62440 - Pan head self drilling screw cross recess Pozidrive - DIN...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
ISO 14585 C - FN 373 - verzinkt blau - Hexalobular socket pan head tapping ...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 7981 F-H - Cross recessed H pan head tapping screws, form F
Fabory
13.02.2023
DIN 7981 C V2 - Linsen-Blechschrauben, Form C
Fabory
13.02.2023
BN 50023 - Pozi pan head chipboard screws form Z, fully threaded, steel cas...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 994 - Phillips pan head tapping screws form H, with cone end type C (DIN...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 14064 - Pozi pan head tapping screws form Z, with cone end type C (DIN 7...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성