피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ISO 7046-1 Z (DIN 965 A) - FN 339 - rostfrei A2 - Countersunk flat head screws, style Z - Product class A - Part 1 : Property class 4.8
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
schlitz_kreuzschlitz
ISO 7046 Z
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/schlitz_kreuzschlitz/iso_7046_z/rs/iso_7046_1_z_a2_fn339.prj},{NB=SFS FN 339 352773 Senkschraube ISO 7046-1 rostfreier Stahl rostfrei A2 M4x40-Z},{ARTNR=352773},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=339},{D=4.000},{D3=3.141},{P=0.700},{L=40.000},{A=1.400},{DF=3.545},{DK=8.400},{K=2.700},{R=1.000},{X=1.750},{M=4.400},{V=1.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
M
Wing diameter of cross recesses
[mm]
SFS FN 339 280231 Senksch...
280231
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
339
3.000
2.387
0.500
6.000
1.000
3.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 339 129422 Senksch...
129422
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
339
3.000
2.387
0.500
6.000
1.000
3.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 339 280232 Senksch...
280232
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
339
3.000
2.387
0.500
8.000
1.000
5.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 339 129425 Senksch...
129425
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
339
3.000
2.387
0.500
8.000
1.000
5.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 339 129428 Senksch...
129428
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
339
3.000
2.387
0.500
10.000
1.000
7.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 339 280233 Senksch...
280233
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
339
3.000
2.387
0.500
10.000
1.000
7.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 339 129431 Senksch...
129431
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
339
3.000
2.387
0.500
12.000
1.000
9.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 339 129430 Senksch...
129430
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
339
3.000
2.387
0.500
12.000
1.000
9.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 339 129434 Senksch...
129434
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
339
3.000
2.387
0.500
16.000
1.000
13.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 339 129433 Senksch...
129433
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
339
3.000
2.387
0.500
16.000
1.000
13.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 339 129437 Senksch...
129437
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
339
3.000
2.387
0.500
20.000
1.000
17.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 339 129436 Senksch...
129436
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
339
3.000
2.387
0.500
20.000
1.000
17.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 339 129440 Senksch...
129440
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
339
3.000
2.387
0.500
25.000
1.000
22.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 339 179790 Senksch...
179790
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
339
3.000
2.387
0.500
30.000
1.000
27.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 339 129443 Senksch...
129443
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
339
4.000
3.141
0.700
6.000
1.400
1.900
8.400
2.700
1.000
1.750
4.400
SFS FN 339 129444 Senksch...
129444
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
339
4.000
3.141
0.700
6.000
1.400
1.900
8.400
2.700
1.000
1.750
4.400
SFS FN 339 129447 Senksch...
129447
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
339
4.000
3.141
0.700
8.000
1.400
3.900
8.400
2.700
1.000
1.750
4.400
SFS FN 339 129446 Senksch...
129446
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
339
4.000
3.141
0.700
8.000
1.400
3.900
8.400
2.700
1.000
1.750
4.400
SFS FN 339 307622 Senksch...
307622
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
339
4.000
3.141
0.700
10.000
1.400
5.900
8.400
2.700
1.000
1.750
4.400
SFS FN 339 280234 Senksch...
280234
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
339
4.000
3.141
0.700
10.000
1.400
5.900
8.400
2.700
1.000
1.750
4.400
SFS FN 339 129450 Senksch...
129450
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
339
4.000
3.141
0.700
12.000
1.400
7.900
8.400
2.700
1.000
1.750
4.400
SFS FN 339 280235 Senksch...
280235
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
339
4.000
3.141
0.700
12.000
1.400
7.900
8.400
2.700
1.000
1.750
4.400
SFS FN 339 179792 Senksch...
179792
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
339
4.000
3.141
0.700
16.000
1.400
11.900
8.400
2.700
1.000
1.750
4.400
SFS FN 339 129452 Senksch...
129452
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
339
4.000
3.141
0.700
16.000
1.400
11.900
8.400
2.700
1.000
1.750
4.400
SFS FN 339 129454 Senksch...
129454
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
339
4.000
3.141
0.700
20.000
1.400
15.900
8.400
2.700
1.000
1.750
4.400
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 7046-1 H (DIN 965 A) - FN 396 - rostfrei A2 - Countersunk flat head scr...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 (ISO 4762) - FN 123 - rostfrei A2 - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 965 A-Z - Cross recessed Z countersunk (flat) head screws, thread up to...
Fabory
13.02.2023
DIN 934 (ISO 4032) - FN 155 - rostfrei A2 - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 965 - Stainless Steel A4, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
ISO 14583 - FN 345 - rostfrei A2 - Hexalobular socket raised countersunk he...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7046-1 Z (DIN 965 A) - FN 310 - 4.8, verzinkt blau - Countersunk flat h...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Nuts DIN 934
MBO Oßwald
08.10.2021
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 354 - rostfrei A2 - Hexagon socket countersunk he...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 82213 - Pozi flat countersunk head machine screws form Z (DIN 965 A; ~IS...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 965 - Stainless Steel A4, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
BN 30505 - Pozi flat countersunk head machine screws form Z (DIN 965 A; ~IS...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성