피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 85 - FN 301 - 4.8, verzinkt blau - Slotted pan head screws, Product grade A
SFS Group Schweiz AG
5 Schlitz-/Kreuzschlitz Stahl
schlitzschrauben
DIN 85 A
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/schlitz_kreuzschlitz_stahl/schlitzschrauben/din_85_a/st/din_85_a2k_fn301.prj},{NB=SFS FN 301 111216 Flachkopfschraube DIN 85 Stahl 4.8 verzinkt blau M5x12},{ARTNR=111216},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=301},{D=5.000},{D3=4.019},{P=0.800},{L=12.000},{A=1.600},{DK=9.500},{K=3.000},{DA=5.700},{X=2.000},{N=1.200},{R=0.200},{T=1.200},{HM=1.500},{W=1.200},{BX=38.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread lenght
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
DA
Bearing surface of the head
[mm]
X
Length of the thread run-out
[mm]
N
Width of slot
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
HM
Help dimensions
[mm]
W
Rest head height
[mm]
SFS FN 301 288292 Flachko...
288292
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
301
2.500
1.948
0.450
3.000
2.100
0.900
5.000
1.500
3.100
1.100
0.600
0.100
0.600
0.800
0.500
SFS FN 301 111086 Flachko...
111086
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
301
2.500
1.948
0.450
4.000
3.100
0.900
5.000
1.500
3.100
1.100
0.600
0.100
0.600
0.800
0.500
SFS FN 301 111087 Flachko...
111087
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
301
2.500
1.948
0.450
5.000
4.100
0.900
5.000
1.500
3.100
1.100
0.600
0.100
0.600
0.800
0.500
SFS FN 301 111088 Flachko...
111088
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
301
2.500
1.948
0.450
5.000
4.100
0.900
5.000
1.500
3.100
1.100
0.600
0.100
0.600
0.800
0.500
SFS FN 301 111089 Flachko...
111089
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
301
2.500
1.948
0.450
6.000
5.100
0.900
5.000
1.500
3.100
1.100
0.600
0.100
0.600
0.800
0.500
SFS FN 301 111090 Flachko...
111090
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
301
2.500
1.948
0.450
6.000
5.100
0.900
5.000
1.500
3.100
1.100
0.600
0.100
0.600
0.800
0.500
SFS FN 301 111091 Flachko...
111091
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
301
2.500
1.948
0.450
8.000
7.100
0.900
5.000
1.500
3.100
1.100
0.600
0.100
0.600
0.800
0.500
SFS FN 301 111092 Flachko...
111092
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
301
2.500
1.948
0.450
8.000
7.100
0.900
5.000
1.500
3.100
1.100
0.600
0.100
0.600
0.800
0.500
SFS FN 301 111093 Flachko...
111093
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
301
2.500
1.948
0.450
10.000
9.100
0.900
5.000
1.500
3.100
1.100
0.600
0.100
0.600
0.800
0.500
SFS FN 301 111094 Flachko...
111094
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
301
2.500
1.948
0.450
10.000
9.100
0.900
5.000
1.500
3.100
1.100
0.600
0.100
0.600
0.800
0.500
SFS FN 301 111095 Flachko...
111095
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
301
2.500
1.948
0.450
12.000
11.100
0.900
5.000
1.500
3.100
1.100
0.600
0.100
0.600
0.800
0.500
SFS FN 301 111096 Flachko...
111096
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
301
2.500
1.948
0.450
12.000
11.100
0.900
5.000
1.500
3.100
1.100
0.600
0.100
0.600
0.800
0.500
SFS FN 301 111098 Flachko...
111098
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
301
2.500
1.948
0.450
16.000
15.100
0.900
5.000
1.500
3.100
1.100
0.600
0.100
0.600
0.800
0.500
SFS FN 301 111099 Flachko...
111099
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
301
2.500
1.948
0.450
16.000
15.100
0.900
5.000
1.500
3.100
1.100
0.600
0.100
0.600
0.800
0.500
SFS FN 301 111100 Flachko...
111100
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
301
2.500
1.948
0.450
20.000
19.100
0.900
5.000
1.500
3.100
1.100
0.600
0.100
0.600
0.800
0.500
SFS FN 301 111101 Flachko...
111101
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
301
2.500
1.948
0.450
20.000
19.100
0.900
5.000
1.500
3.100
1.100
0.600
0.100
0.600
0.800
0.500
SFS FN 301 111102 Flachko...
111102
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
301
2.500
1.948
0.450
25.000
24.100
0.900
5.000
1.500
3.100
1.100
0.600
0.100
0.600
0.800
0.500
SFS FN 301 111106 Flachko...
111106
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
301
3.000
2.387
0.500
4.000
3.000
1.000
5.600
1.800
3.600
1.250
0.800
0.100
0.700
0.900
0.700
SFS FN 301 111107 Flachko...
111107
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
301
3.000
2.387
0.500
4.000
3.000
1.000
5.600
1.800
3.600
1.250
0.800
0.100
0.700
0.900
0.700
SFS FN 301 111108 Flachko...
111108
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
301
3.000
2.387
0.500
5.000
4.000
1.000
5.600
1.800
3.600
1.250
0.800
0.100
0.700
0.900
0.700
SFS FN 301 111109 Flachko...
111109
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
301
3.000
2.387
0.500
5.000
4.000
1.000
5.600
1.800
3.600
1.250
0.800
0.100
0.700
0.900
0.700
SFS FN 301 111110 Flachko...
111110
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
301
3.000
2.387
0.500
6.000
5.000
1.000
5.600
1.800
3.600
1.250
0.800
0.100
0.700
0.900
0.700
SFS FN 301 111111 Flachko...
111111
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
301
3.000
2.387
0.500
6.000
5.000
1.000
5.600
1.800
3.600
1.250
0.800
0.100
0.700
0.900
0.700
SFS FN 301 111112 Flachko...
111112
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
301
3.000
2.387
0.500
8.000
7.000
1.000
5.600
1.800
3.600
1.250
0.800
0.100
0.700
0.900
0.700
SFS FN 301 111113 Flachko...
111113
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
301
3.000
2.387
0.500
8.000
7.000
1.000
5.600
1.800
3.600
1.250
0.800
0.100
0.700
0.900
0.700
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 964 (ISO 2010) - FN 304 - 4.8, verzinkt blau - Slotted raised countersu...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 7046-1 H (DIN 965 A) - FN 406 - 4.8, verzinkt blau - Countersunk flat h...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 125 A - Brass
Böllhoff
26.10.2021
BN 1072 - Threaded rod metric thread (~DIN 975), PA 6.6, natural
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 2100 - Hex socket flat countersunk head screws fully threaded (ISO 10642...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 2119 - 12.9, Zinklamellen beschichtet - Cylinder he...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 85 - FN 332 - rostfrei A2 - Slotted pan head screws, Product grade A
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 84 - FN 423 - 8.8, verzinkt blau - Cylinder head screws, ISO 1207
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 85 - Slotted pan head screws, Product grade A
Fabory
13.02.2023
BN 652 - Slotted pan head machine screws (DIN 85 A; ~ISO 1580), A2, stainle...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 7985 Z - Cross recessed raised cheese head screws Z
Fabory
13.02.2023
BN 20588 - Threaded rod metric thread (DIN 975), aluminum P60 / ~Al 6, natu...
Bossard Catalog
31.10.2023
9019030000 - H0,75/12D GR
Weidmüller
22.01.2024
DIN 125 A - Steel 140 HV nickel-plated
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성