피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 603 - FN 250 - rostfrei A2 - Mushroom head square neck bolts (Cup square neck bolts)
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
grobschrauben
DIN 603
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/grobschrauben/din_603/rs/din_603_a2_fn250.prj},{NB=SFS FN 250 116081 Flachrundschraube DIN 603 rostfreier Stahl rostfrei A2 M8x35},{ARTNR=116081},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=250},{D=8.000},{D3=6.466},{P=1.250},{L=35.000},{LS=0.000},{LG=12.000},{DK=20.650},{DS=8.000},{C=5.600},{K=4.880},{RF=16.000},{R=0.500},{R1=1.200},{V=8.580},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread lenght
[mm]
LS
Shank length
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
[mm]
K
Head height
[mm]
RF
Radius of the raised portion of a head
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
R1
r3
[mm]
V
v
[mm]
SFS FN 250 151995 Flachru...
151995
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
250
5.000
4.019
0.800
16.000
8.000
0.000
8.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
SFS FN 250 151996 Flachru...
151996
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
250
5.000
4.019
0.800
16.000
8.000
0.000
8.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
SFS FN 250 151997 Flachru...
151997
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
250
5.000
4.019
0.800
20.000
12.000
0.000
8.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
SFS FN 250 151998 Flachru...
151998
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
250
5.000
4.019
0.800
20.000
12.000
0.000
8.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
SFS FN 250 116037 Flachru...
116037
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
250
5.000
4.019
0.800
25.000
17.000
0.000
8.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
SFS FN 250 116038 Flachru...
116038
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
250
5.000
4.019
0.800
25.000
17.000
0.000
8.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
SFS FN 250 139797 Flachru...
139797
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
250
5.000
4.019
0.800
30.000
12.000
0.000
18.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
SFS FN 250 139798 Flachru...
139798
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
250
5.000
4.019
0.800
30.000
12.000
0.000
18.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
SFS FN 250 116039 Flachru...
116039
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
250
5.000
4.019
0.800
35.000
16.000
15.000
19.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
SFS FN 250 116040 Flachru...
116040
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
250
5.000
4.019
0.800
35.000
16.000
15.000
19.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
SFS FN 250 116041 Flachru...
116041
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
250
5.000
4.019
0.800
40.000
16.000
20.000
24.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
SFS FN 250 116042 Flachru...
116042
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
250
5.000
4.019
0.800
40.000
16.000
20.000
24.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
SFS FN 250 116043 Flachru...
116043
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
250
5.000
4.019
0.800
45.000
16.000
25.000
29.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
SFS FN 250 116044 Flachru...
116044
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
250
5.000
4.019
0.800
45.000
16.000
25.000
29.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
SFS FN 250 116045 Flachru...
116045
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
250
5.000
4.019
0.800
50.000
16.000
30.000
34.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
SFS FN 250 116046 Flachru...
116046
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
250
5.000
4.019
0.800
50.000
16.000
30.000
34.000
13.550
5.000
4.100
3.300
10.700
0.500
0.750
5.480
SFS FN 250 116050 Flachru...
116050
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
250
6.000
4.773
1.000
16.000
6.000
0.000
10.000
16.550
6.000
4.600
3.880
12.600
0.500
0.900
6.480
SFS FN 250 116051 Flachru...
116051
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
250
6.000
4.773
1.000
20.000
10.000
0.000
10.000
16.550
6.000
4.600
3.880
12.600
0.500
0.900
6.480
SFS FN 250 116052 Flachru...
116052
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
250
6.000
4.773
1.000
20.000
10.000
0.000
10.000
16.550
6.000
4.600
3.880
12.600
0.500
0.900
6.480
SFS FN 250 116053 Flachru...
116053
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
250
6.000
4.773
1.000
25.000
15.000
0.000
10.000
16.550
6.000
4.600
3.880
12.600
0.500
0.900
6.480
SFS FN 250 116054 Flachru...
116054
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
250
6.000
4.773
1.000
25.000
15.000
0.000
10.000
16.550
6.000
4.600
3.880
12.600
0.500
0.900
6.480
SFS FN 250 116055 Flachru...
116055
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
250
6.000
4.773
1.000
30.000
20.000
0.000
10.000
16.550
6.000
4.600
3.880
12.600
0.500
0.900
6.480
SFS FN 250 116056 Flachru...
116056
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
250
6.000
4.773
1.000
30.000
20.000
0.000
10.000
16.550
6.000
4.600
3.880
12.600
0.500
0.900
6.480
SFS FN 250 116057 Flachru...
116057
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
250
6.000
4.773
1.000
35.000
18.000
12.000
17.000
16.550
6.000
4.600
3.880
12.600
0.500
0.900
6.480
SFS FN 250 116058 Flachru...
116058
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
250
6.000
4.773
1.000
35.000
18.000
12.000
17.000
16.550
6.000
4.600
3.880
12.600
0.500
0.900
6.480
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 931 (ISO 4014) - FN 111 - rostfrei A2 - Hexagon set screws with shank, ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 6923 (ISO 4161) - FN 8223 - rostfrei A2 - Hexagon nuts with flange
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 985 (ISO 10511) - FN 176 - rostfrei A2 - Prevailing torque type hexagon...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 603 - Cup head square neck bolts
Fabory
21.04.2022
DIN 934 (ISO 4032) - FN 239 - rostfrei A2 - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
V.2BORM - HEXAGON FORMED CAP NUTS DIN 1587 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S...
FG INOX
25.04.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 92 - rostfrei A4 - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 84521 - Flat washers without chamfer, series M (medium) (~NFE 25-513 M),...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20229 - Flat washers without chamfer, series M (medium) (~NFE 25-513 M),...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 603 - FN 270 - 4.6, verzinkt blau - Mushroom head square neck bolts (Cu...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 603 - Steel 4.6, with hexagon nut
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 (ISO 4032) - FN 155 - rostfrei A2 - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2113 - rostfrei A2 - Hexagon socket countersunk h...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
502 - Body washers without chamfer steel znb 140 HV
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성