DIN 975 - FN 2221 - 4.6, verzinkt blau - Gewindestangen Länge 2000 mm
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
gewindestangen
DIN 975
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/gewindestangen/din_975/st/din_975_a2k_fn2221.prj},{NB=SFS FN 2221 136349 Gewindestange DIN 975 Stahl 4.6 verzinkt blau M12x2000 Laenge 2000 mm},{ARTNR=136349},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.6},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1},{SFSNR=2221},{DD=0},{D=12.000},{D3=9.853},{P=1.750},{L=2000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
SFS FN 2221 136341 Gewind...
136341
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
5.000
4.019
0.800
SFS FN 2221 136343 Gewind...
136343
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
6.000
4.773
1.000
SFS FN 2221 136345 Gewind...
136345
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
8.000
6.466
1.250
SFS FN 2221 136347 Gewind...
136347
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
10.000
8.160
1.500
SFS FN 2221 136349 Gewind...
136349
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
12.000
9.853
1.750
SFS FN 2221 136350 Gewind...
136350
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
14.000
11.546
2.000
SFS FN 2221 136352 Gewind...
136352
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
16.000
13.546
2.000
SFS FN 2221 136355 Gewind...
136355
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
18.000
14.933
2.500
SFS FN 2221 136357 Gewind...
136357
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
20.000
16.933
2.500
SFS FN 2221 136358 Gewind...
136358
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
2221
24.000
20.319
3.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表